Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0930 - 侧方夹紧块
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/niderzugspanner/04578.prj},{NB=K0930.080400_0},{A=45},{B=45},{C=40},{D=30},{E=25},{G=12},{H=31},{K=32},{L=62.5},{SPANNKRAFT=15000},{DREHMOMENT=25},{GEW=0.5352},{EAN=4059245237968},{FX1=5.3},{VAR=1.0},{XA=24.0},{XB=18.5},{XC=2.0},{XD=16.0},{XE=8.0},{XF=8.0},{XG=0.5},{XH=4.0},{XI=18.0},{XJ=20.0},{XK=14.0},{XL=8.5},{XM=9.0},{XN=16.0},{XO=31.5},{XP=0.4},{NDMN=4.0},{STN=0.70},{XQ=4.0},{XR=2.0},{XS=2.0},{XT=16.0},{XU=36.0},{XV=18.0},{XW=6.0},{XX=8.0},{XY=6.5},{XZ=83.0},{XA1=2.0},{XB1=0.5},{XC1=12.0},{XD1=16.0},{XE1=0.5},{XF1=45.0},{XG1=1.0},{XH1=1.0},{NDMM=8.0},{STM=1.25},{XI1=13.0},{XJ1=8.0},{XK1=36.3},{XL1=1.9},{XM1=1.4},{XN1=30.0},{XO1=2.75},{XP1=6.0},{XQ1=5.0},{XR1=13.5},{BESTKIPP=K0930.080400},{J=M 8},{F=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
长度
[mm]
E
宽度
[mm]
G
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
J
圆柱头螺丝的通孔 DIN 912
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
末端球形锁紧螺钉
[mm]
N
埋头螺栓
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
DREHMOMENT
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0930.080400
K0930.080400
45
45
40
30
25
12
31
M 8
32
62.5
M 8 x 35
M 4 x 4
15000
25
0.5352
Yes
84662080
4059245237968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0930.100500
K0930.100500
55
55
50
40
30
16
39
M 10
40
74.0
M 10 x 40
M 4 x 4
27000
50
0.9861
Yes
84662080
4059245237975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0930.120600
K0930.120600
65
65
60
45
35
20
47
M 12
48
91.0
M 12 x 50
M 5 x 5
38000
90
1.7090
Yes
84662080
4059245237982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表