Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0038 - 有加工余量的楔形夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/keilspanner/04523.prj},{NB=K0038.06},{L=23.9},{L1=15.90},{B2=16.1},{B3=6.6},{H=19.1},{H1=9.4},{F=6.7},{GEW=0.0683},{EAN=4059245032655},{B1S=39.0},{NDM=6},{ST=1.00},{NDM1=4.0},{ST1=0.70},{B1MIN=38.100},{SW=2.500},{SW1=5.000},{XA=7.500},{XB=2.500},{XC=8.000},{XD=10.000},{XE=31.000},{XF=6.000},{XG=2.500},{XH=1.600},{XI=2.500},{XJ=12.900},{XK=7.000},{XL=10.100},{XM=10.100},{XN=7.500},{XO=6.800},{XP=4.500},{XQ=16.300},{XR=0.500},{XS=12.000},{XT=9.300},{XU=2.200},{XV=28.000},{XW=6.500},{XX=10.500},{XY=6.500},{XZ=19.500},{XA1=10.000},{BESTKIPP=K0038.06},{D=M 6},{D1=M 4},{B1=38.1-39.0},{ANZM=14.3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
D1
沉头螺钉
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
B1
最小宽度 - 最大宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
F
夹持力 F
[kN]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0038.04
K0038.04
M 4
M 2
15.7
10.16
28.6-29.1
10.6
4.6
12.7
6.3
2.2
3.4
Yes
84662080
4059245032648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0038.06
K0038.06
M 6
M 4
23.9
15.90
38.1-39.0
16.1
6.6
19.1
9.4
6.7
14.3
Yes
84662080
4059245032655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0038.08
K0038.08
M 8
M 4
31.8
20.60
50.8-52.0
20.8
9.9
25.4
12.7
8.9
14.5
Yes
84662080
4059245032662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0038.12
K0038.12
M 12
M 5
47.5
30.50
76.2-78.0
30.9
15.7
38.1
19.0
15.6
38.4
Yes
84662080
4059245032679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0038.16
K0038.16
M 16
M 6
63.5
41.28
101.6-103.9
41.3
20.3
50.8
25.4
26.7
74.6
Yes
84662080
4059245032686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表