Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1442 - 刚性压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1442.prj},{NB=K1442.0100800},{BESTKIPP=K1442.010080},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{M=M10},{L=80},{GEW=0.0718},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245348572},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=6.4},{XB=7.9},{XC=16.0},{XD=14.600},{NDM=10.000},{XE=64.200},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1442.204020
K1442.204020
聚酰胺
M4
20
0.0015
Yes
73181520
4059245348442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.004025
K1442.004025
钢制
M4
25
0.0041
Yes
73181520
4059245497003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.004040
K1442.004040
钢制
M4
40
0.0052
Yes
73181520
4059245497010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.005035
K1442.005035
钢制
M5
35
0.0076
Yes
73181520
4059245348473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.006025
K1442.006025
钢制
M6
25
0.0112
Yes
73181520
4059245348497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.006050
K1442.006050
钢制
M6
50
0.0159
Yes
73181520
4059245348510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.008040
K1442.008040
钢制
M8
40
0.0272
Yes
73181520
4059245348534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.008060
K1442.008060
钢制
M8
60
0.0342
Yes
73181520
4059245348541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.010050
K1442.010050
钢制
M10
50
0.0577
Yes
73181520
4059245348565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.010080
K1442.010080
钢制
M10
80
0.0718
Yes
73181520
4059245348572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.012075
K1442.012075
钢制
M12
75
0.1008
Yes
73181520
4059245348596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.012100
K1442.012100
钢制
M12
100
0.1181
Yes
73181520
4059245348602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.016150
K1442.016150
钢制
M16
150
0.2939
Yes
73181520
4059245348619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.104020
K1442.104020
不锈钢
M4
20
0.0043
Yes
73181520
4059245348459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.105030
K1442.105030
不锈钢
M5
30
0.0074
Yes
73181520
4059245348466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.105035
K1442.105035
不锈钢
M5
35
0.0079
Yes
73181520
4059245348480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.106040
K1442.106040
不锈钢
M6
40
0.0142
Yes
73181520
4059245348503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.106050
K1442.106050
不锈钢
M6
50
0.0158
Yes
73181520
4059245348527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.108060
K1442.108060
不锈钢
M8
60
0.0342
Yes
73181520
4059245348558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1442.110080
K1442.110080
不锈钢
M10
80
0.0723
Yes
73181520
4059245348589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表