Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0661 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带立式底脚和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_1_asmtab.prj},{NB=K0661.0081000},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3830},{EAN=4059245432684},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.890},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=46,5},{C2=10,5},{D=6.2},{H=88,2},{H1=84,3},{L=230,3},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0661.006101
K0661.006101
深蓝青 RAL 5002
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,7
60.5
0.3489
Yes
82057000
4059245199495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008101
K0661.008101
深蓝青 RAL 5002
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,3
74.9
0.4369
Yes
82057000
4059245199518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010101
K0661.010101
深蓝青 RAL 5002
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
186,4
103.9
0.8442
Yes
82057000
4059245199532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012101
K0661.012101
深蓝青 RAL 5002
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
11
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
321,3
122
1.0530
Yes
82057000
4059245199556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006100
K0661.006100
黑色 RAL 7021
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,7
60.5
0.3220
Yes
82057000
4059245432677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008100
K0661.008100
黑色 RAL 7021
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,3
74.9
0.3830
Yes
82057000
4059245432684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010100
K0661.010100
黑色 RAL 7021
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
186,4
103.9
0.8442
Yes
82057000
4059245432691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012100
K0661.012100
黑色 RAL 7021
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
11
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
321,3
122
1.0530
Yes
82057000
4059245432707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006103
K0661.006103
红色 RAL 3020
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
193,7
60.5
0.3850
Yes
82057000
4059245432813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008103
K0661.008103
红色 RAL 3020
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,2
84,3
230,3
74.9
0.3850
Yes
82057000
4059245432820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010103
K0661.010103
红色 RAL 3020
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
186,4
103.9
0.8442
Yes
82057000
4059245432837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012103
K0661.012103
红色 RAL 3020
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
11
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
321,3
122
1.0530
Yes
82057000
4059245432844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表