Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0096 - 气动型肘杆压力机
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05870_asmtab.prj},{NB=K0096.0600 (GESCHLOSSEN)},{A=150},{A1=95},{A2=94},{A3=47.5},{A4=52.5},{B=100},{B1=80},{D=9},{D1=14},{H=432},{H1=30},{H2=75},{L=30},{S=25},{F2=6000},{HZ=60},{GEW=4.5600},{EAN=4059245035724},{L1=41},{C1=14},{TYP=1.000},{NDM=8},{A1P=25.000},{A2P=36.500},{A3P=0.000},{B1P=33.400},{D1P=14.000},{L1P=38.000},{DP=5.500},{ROTX=42.113},{ROT1X=84.571},{ROT2X=83.800},{ROT3X=-0.600},{HUB2X=-2.400},{BESTKIPP=K0096.0600},{M=M 8},{R=G 1/8},{F1=5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,},{DRUCK=2-6},{LUFT=0.09 dm³},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{SPANNER=05845-0600},{PPATH=05870_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
R
Anschluss
[N]
F1
推杆伸出 / 夹紧力 F1 N
[N]
F2
夹持力
[N]
DRUCK
工作压力
[bar]
LUFT
每次往返动作的耗气量
[dm 3]
HZ
气压 6 bar 时,每分钟的往返次数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0096.0600
K0096.0600
150
95
94
47.5
52.5
100
80
9
14
432
30
75
30
M 8
25
G 1/8
5mm/320N, 10mm/430N, 15mm...
6000
2-6
0.09 dm³
60
4.5600
Yes
82057000
4059245035724
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0096.1200
K0096.1200
192
115
112
57.0
63.0
120
95
11
20
575
40
100
40
M 10
32
G 1/8
5mm/1200N, 10mm/1400N, 15...
12000
2-6
0.28 dm³
50
9.6200
Yes
82057000
4059245035731
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0096.2500
K0096.2500
238
145
142
71.0
79.0
150
125
11
25
748
50
120
60
M 12
50
G 1/4
5mm/1400N, 10mm/1600N, 15...
25000
2-6
0.60 dm³
45
23.6000
Yes
82057000
4059245035748
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表