Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0084 - 推杆夹钳,带支架
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05836_asmtab.prj},{NB=K0084.02500190},{OG=190},{F=170},{F2=2500},{F1=1500},{A1=23},{A2=13},{B=30},{B1=57.5},{B2=42},{C1=25},{D=6.5},{D1=11.1},{H=85},{L=136},{L1=52.5},{L2=14},{L3=12},{S=4},{R=60},{C=32},{GEW=0.3457},{EAN=4059245035335},{NDM=6},{NDM1=20},{SW=10.000},{XA=25.000},{W=4.000},{W1=2.000},{W2=4.000},{BESTKIPP=K0084.0250},{PASSKG=K0100.23},{M=M 6 x 25},{M1=M 20 x 1.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=05836_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
F
把手施力
[N]
F2
夹持力
[N]
F1
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
M1
螺纹 1
ⁿ/ₐ
S
长度
[mm]
R
半径
[mm]
C
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0084.0250
K0084.0250
170
2500
1500
K0100.23
23
13
30
57.5
42
25
6.5
11.1
85
136
52.5
14
12
M 6 x 25
M 20 x 1.5
4
60
32
0.3457
Yes
82057000
4059245035335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0084.0450
K0084.0450
180
4000
2000
K0100.30
30
18
30
64.0
45
30
8.5
16.0
120
173
60.0
17
20
M 10 x 50
M 24 x 1.5
5
90
38
0.8340
Yes
82057000
4059245035342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表