Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0073 - 水平压紧式快速夹钳,带立式底脚和全压把
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05790.prj},{NB=K0073.0250 (GESCHLOSSEN)},{OH=95},{OG=80},{F=200},{F1=1500},{F2=3500},{F3=800},{F4=1950},{A=26.0},{A1=42},{A2=8},{A4=2.6},{B=12.0},{B1=6},{B2=23},{B3=6},{C=39},{C1=17.5},{C2=10},{C3=17.5},{D=6.6},{D1=8.3},{E=24},{H=82.0},{L=226},{L1=82},{GEW=0.4676},{EAN=4059245034956},{TYP=1.000},{XA=79.00},{XB=15.00},{BESTKIPP=K0073.0250},{PASSKG=K0100.28},{M=M 8 x 60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F1
夹持力
[N]
F2
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
F4
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
C2
高度
[mm]
C3
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
E
长度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0073.0250
K0073.0250
95
80
200
1500
3500
800
1950
K0100.28
26.0
42
8
2.6
12.0
6
23
6
39
17.5
10
17.5
6.6
8.3
24
82.0
226
82
M 8 x 60
0.4676
Yes
82057000
4059245034956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0073.0350
K0073.0350
90
75
250
2500
5500
1150
3100
K0100.30
41.2
59
9
2.0
16.0
8
30
8
54
24.0
10
22.0
8.7
10.3
30
109.5
274
110
M 10 x 80
0.9791
Yes
82057000
4059245034963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表