Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1004 - 带固定孔的塑料制铰链
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27855_asmtab.prj},{NB=K1004.0062415150},{A1=15.0},{A2=15.0},{A3=24},{A4=24},{B=48},{B2=30},{D1=6.5},{D2=5},{D3=10},{H=10.5},{F1=1960},{F2=1470},{GEW=0.0271},{EAN=4059245219407},{XA=10.5},{XB=19.6},{XC=0.5},{XD=6.0},{XE=17.0},{XG=7.0},{XH=0.500},{TYP=2.000},{TYP1=2},{BESTKIPP=K1004.006241515},{MATERIAL=Kunststoff},{A=48},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27855_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1004.004161010
K1004.004161010
塑料
32
10.0
10.0
16
16
32
20
4.5
3
7
7.0
1440
490
0.0080
Yes
39269099
4059245219391
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1004.006241515
K1004.006241515
塑料
48
15.0
15.0
24
24
48
30
6.5
5
10
10.5
1960
1470
0.0271
Yes
39269099
4059245219407
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1004.006322020
K1004.006322020
塑料
64
20.0
20.0
32
32
64
40
6.5
5
12
13.0
2850
1520
0.0561
Yes
39269099
4059245219414
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1004.008483232
K1004.008483232
塑料
96
31.5
31.5
48
48
96
60
8.5
8
16
16.0
4300
1810
0.1494
Yes
39269099
4059245219421
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1004.010483232
K1004.010483232
塑料
96
31.5
31.5
48
48
96
60
10.5
8
16
16.0
4300
1810
0.1467
Yes
39269099
4059245219438
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表