Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0377 - T 型槽螺母 DIN 508,增强型
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
型材和型材系统的连接件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/verbinder_f_profile/07060.prj},{NB=K0377.163},{BESTKIPP=K0377.163},{MATERIAL=Stahl},{NUT=24},{B=40},{E=40},{B1=23.6},{D=M 16},{H=32},{H1=16},{L=40},{GEW=0.2608},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245132331},{FARBEX=Stahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TAB=2},{TAB1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
NUT
槽的公称尺寸
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0377.05
K0377.05
钢制
6
10
5.6
M 5
8
4
10
0.0032
Yes
73181600
4059245132164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.06
K0377.06
钢制
8
13
7.6
M 6
10
6
13
0.0084
Yes
73181600
4059245132171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.061
K0377.061
钢制
10
15
9.6
M 6
12
6
15
0.0141
Yes
73181600
4059245132188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.08
K0377.08
钢制
10
15
9.6
M 8
12
6
15
0.0124
Yes
73181600
4059245132195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.081
K0377.081
钢制
12
18
11.6
M 8
14
7
18
0.0230
Yes
73181600
4059245132201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.10
K0377.10
钢制
12
18
11.6
M 10
14
7
18
0.0199
Yes
73181600
4059245132225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.082
K0377.082
钢制
14
22
13.6
M 8
16
8
22
0.0408
Yes
73181600
4059245132218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.101
K0377.101
钢制
14
22
13.6
M 10
16
8
22
0.0377
Yes
73181600
4059245132232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.12
K0377.12
钢制
14
22
13.6
M 12
16
8
22
0.0340
Yes
73181600
4059245132249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.121
K0377.121
钢制
16
25
15.6
M 12
18
9
25
0.0543
Yes
73181600
4059245132256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.14
K0377.14
钢制
16
25
15.6
M 14
18
9
25
0.0492
Yes
73181600
4059245132294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.122
K0377.122
钢制
18
28
17.6
M 12
20
10
28
0.0814
Yes
73181600
4059245132263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.141
K0377.141
钢制
18
28
17.6
M 14
20
10
28
0.0760
Yes
73181600
4059245132300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.16
K0377.16
钢制
18
28
17.6
M 16
20
10
28
0.0683
Yes
73181600
4059245132317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.123
K0377.123
钢制
20
32
19.6
M 12
24
12
32
0.1321
Yes
73181600
4059245132270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.161
K0377.161
钢制
20
32
19.6
M 16
24
12
32
0.1166
Yes
73181600
4059245132324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.18
K0377.18
钢制
20
32
19.6
M 18
24
12
32
0.1070
Yes
73181600
4059245132355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.124
K0377.124
钢制
22
35
21.6
M 12
28
14
35
0.1899
Yes
73181600
4059245132287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.181
K0377.181
钢制
22
35
21.6
M 18
28
14
35
0.1641
Yes
73181600
4059245132362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.20
K0377.20
钢制
22
35
21.6
M 20
28
14
35
0.1500
Yes
73181600
4059245132379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.163
K0377.163
钢制
24
40
23.6
M 16
32
16
40
0.2608
Yes
73181600
4059245132331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.201
K0377.201
钢制
24
40
23.6
M 20
32
16
40
0.2367
Yes
73181600
4059245132386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.22
K0377.22
钢制
24
40
23.6
M 22
32
16
40
0.2209
Yes
73181600
4059245132461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.164
K0377.164
钢制
28
44
27.6
M 16
36
18
44
0.3819
Yes
73181600
4059245132348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0377.202
K0377.202
钢制
28
44
27.6
M 20
36
18
44
0.3498
Yes
73181600
4059245132393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表