Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1331 - 用于细杆螺栓的止动垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1331.prj},{NB=K1331.06},{BESTKIPP=K1331.06},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=12},{S=1.5},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245334377},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1331.03
K1331.03
不锈钢 A4
M3
6
1.5
0.0003
Yes
73182200
4059245334346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.04
K1331.04
不锈钢 A4
M4
8
1.5
0.0004
Yes
73182200
4059245334353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.05
K1331.05
不锈钢 A4
M5
10
1.5
0.0007
Yes
73182200
4059245334360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.06
K1331.06
不锈钢 A4
M6
12
1.5
0.0010
Yes
73182200
4059245334377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.08
K1331.08
不锈钢 A4
M8
16
2.0
0.0024
Yes
73182200
4059245334384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.10
K1331.10
不锈钢 A4
M10
20
2.0
0.0039
Yes
73182200
4059245334391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.12
K1331.12
不锈钢 A4
M12
24
2.5
0.0040
Yes
73182200
4059245537198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1331.16
K1331.16
不锈钢 A4
M16
32
3.0
0.0050
Yes
73182200
4059245537204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表