Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2064 - 开口型刚性联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23050.prj},{NB=K2064.1500},{BESTKIPP=K2064.1500},{MATERIAL=Stahl},{C=M 10 x 25},{D1=50},{D4=85},{L=124},{R=93.2},{ANZDM=77},{NM=2250},{GEW=3.3400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059245833863},{NDM=10.0},{SW=8.0},{XA=25.0},{XB=16.0},{XC=10.0},{XD=11.0},{XE=18.0},{XF=34.000},{XG=32.000},{XH=2.000},{XI=10.000},{XJ=15.000},{XK=46.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
C
直径
[(DIN 912 A2 - 70)]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[Nm]
R
直径
[mm]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩 (Nm)
[Nm]
NM
额定扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2064.1080
K2064.1080
钢制
M 3 x 8
8
24
35
26.8
2,1
50
0.0973
Yes
84836040
4059245833740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1100
K2064.1100
钢制
M 4 x 12
10
29
45
32.7
4,6
70
0.1886
Yes
84836040
4059245833757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1120
K2064.1120
钢制
M 4 x 12
12
29
45
32.7
4,6
70
0.1807
Yes
84836040
4059245833764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1140
K2064.1140
钢制
M 5 x 16
14
34
50
39.4
9,5
190
0.2746
Yes
84836040
4059245833771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1150
K2064.1150
钢制
M 5 x 16
15
34
50
39.4
9,5
190
0.2639
Yes
84836040
4059245833788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1160
K2064.1160
钢制
M 5 x 16
16
34
50
39.4
9,5
190
0.2554
Yes
84836040
4059245833795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1190
K2064.1190
钢制
M 6 x 18
19
42
65
48.2
16
300
0.5097
Yes
84836040
4059245833801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1200
K2064.1200
钢制
M 6 x 18
20
42
65
48.2
16
350
0.5058
Yes
84836040
4059245833818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1350
K2064.1350
钢制
M 6 x 18
25
45
75
50.8
16
390
0.5955
Yes
84836040
4059245833825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1250
K2064.1250
钢制
M 6 x 18
30
54
83
58.6
16
475
0.9154
Yes
84836040
4059245833832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1350
K2064.1350
钢制
M 8 x 25
35
67
95
74.1
39
1100
1.7920
Yes
84836040
4059245833825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1400
K2064.1400
钢制
M 8 x 25
40
77
108
83.4
39
1325
2.7100
Yes
84836040
4059245833856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.1500
K2064.1500
钢制
M 10 x 25
50
85
124
93.2
77
2250
3.3400
Yes
84836040
4059245833863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2080
K2064.2080
不锈钢
M 3 x 8
8
24
35
26.8
1,1
16
0.0985
Yes
84836040
4059245833870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2100
K2064.2100
不锈钢
M 4 x 12
10
29
45
32.7
2,5
70
0.1900
Yes
84836040
4059245833887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2120
K2064.2120
不锈钢
M 4 x 12
12
29
45
32.7
2,5
70
0.1779
Yes
84836040
4059245833894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2140
K2064.2140
不锈钢
M 5 x 16
14
34
50
39.4
5,4
160
0.2777
Yes
84836040
4059245833900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2150
K2064.2150
不锈钢
M 5 x 16
15
34
50
39.4
5,4
160
0.2662
Yes
84836040
4059245833917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2160
K2064.2160
不锈钢
M 5 x 16
16
34
50
39.4
5,4
160
0.2575
Yes
84836040
4059245833924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2190
K2064.2190
不锈钢
M 6 x 18
19
42
65
48.2
9,6
260
0.5235
Yes
84836040
4059245833931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2200
K2064.2200
不锈钢
M 6 x 18
20
42
65
48.2
9,6
300
0.5049
Yes
84836040
4059245833948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2250
K2064.2250
不锈钢
M 6 x 18
25
45
75
50.8
9,6
325
0.6023
Yes
84836040
4059245833955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2300
K2064.2300
不锈钢
M 6 x 18
30
54
83
58.6
9,6
400
0.9700
Yes
84836040
4059245833962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2350
K2064.2350
不锈钢
M 8 x 25
35
67
95
74.1
23
330
1.8000
Yes
84836040
4059245833979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2064.2400
K2064.2400
不锈钢
M 8 x 25
40
77
108
83.4
23
400
2.7090
Yes
84836040
4059245833986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表