Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600_1.prj},{NB=K0269.41088_},{T=17},{D=19.0},{D1=25.5},{D2=27.5},{H=43.0},{H1=10.0},{H2=26.0},{H3=61.0},{H4=66.0},{A=95},{A1=109.0},{B=13.0},{ZZ=24},{GEW=0.0846},{EAN=4059245510924},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{XA=11.3},{XB=42.8},{XC=8.1},{XD=23.4},{XE=4.0},{XF=16.0},{XG=17.9},{XH=3.5},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=64.3},{XL=15.1},{XM=50.0},{XN=48.3},{XO=2.7},{XP=86.8},{XQ=81.0},{XR=198.0},{XS=60.5},{XT=53.0},{XU=20.0},{XV=13.3},{XW=76.6},{XX=20.0},{XY=78.4},{XZ=33.0},{XA1=1.4},{XB1=33.6},{XC1=35.0},{XD1=1.0},{XE1=85.5},{XF1=48.8},{XG1=15.0},{XH1=13.6},{XI1=9.5},{XJ1=11.7},{XK1=3.1},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=13.5},{XR1=6.0},{XS1=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.1041
K0269.1041
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0131
Yes
73181600
4059245101832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051
K0269.1051
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059245101894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061
K0269.1061
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059245101955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061
K0269.2061
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0288
Yes
73181600
4059245102013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2081
K0269.2081
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0264
Yes
73181600
4059245102075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3081
K0269.3081
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0518
Yes
73181600
4059245102136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3101
K0269.3101
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0100
Yes
73181600
4059245102198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4101
K0269.4101
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0846
Yes
73181600
4059245102259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4121
K0269.4121
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0795
Yes
73181600
4059245102310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5121
K0269.5121
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1336
Yes
73181600
4059245102372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5161
K0269.5161
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1226
Yes
73181600
4059245102433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1042
K0269.1042
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0148
Yes
73181600
4059245101856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1052
K0269.1052
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0147
Yes
73181600
4059245101917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1062
K0269.1062
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0139
Yes
73181600
4059245101979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2062
K0269.2062
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0308
Yes
73181600
4059245102037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2082
K0269.2082
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0286
Yes
73181600
4059245102099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3082
K0269.3082
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0561
Yes
73181600
4059245102150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3102
K0269.3102
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0525
Yes
73181600
4059245102211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4102
K0269.4102
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0908
Yes
73181600
4059245102273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4122
K0269.4122
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0841
Yes
73181600
4059245102334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5122
K0269.5122
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1460
Yes
73181600
4059245102396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5162
K0269.5162
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1198
Yes
73181600
4059245102457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10486
K0269.10486
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0130
Yes
73181600
4059245101870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10586
K0269.10586
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0144
Yes
73181600
4059245101931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10686
K0269.10686
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059245101993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0270 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
11.06.2024
K0531 - 紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调
KIPP
13.06.2024
K0270 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
01.07.2024
K0646 - 凸轮手柄,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0648 - 可调式凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0247 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0390 - 埋头螺栓,带顶杆 DIN 6332
KIPP
27.05.2024
K0116 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0719 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
01.07.2024
K1106 - 不锈钢旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0720 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
01.07.2024
K0051 - 可调搭扣
KIPP
27.05.2024
K0348 - 凸轮旋柄柱塞
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表