Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06460_1.prj},{NB=K0122.9310183X60},{L=60},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1704},{EAN=4059245792948},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.070},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{XA=12.000},{XB=10.000},{XD=1.000},{BESTKIPP=K0122.9310183X60},{AUSF=Stahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.92061X15
K0122.92061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0840
Yes
73181520
4059245094646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X20
K0122.92061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0908
Yes
73181520
4059245094653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X25
K0122.92061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0901
Yes
73181520
4059245094660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X30
K0122.92061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0904
Yes
73181520
4059245094677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X35
K0122.92061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0943
Yes
73181520
4059245094684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X40
K0122.92061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0950
Yes
73181520
4059245094691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X45
K0122.92061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
45
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0972
Yes
73181520
4059245094707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X50
K0122.92061X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0963
Yes
73181520
4059245094714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X55
K0122.92061X55
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
55
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0920
Yes
73181520
4059245094721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92061X60
K0122.92061X60
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0983
Yes
73181520
4059245094738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X15
K0122.92081X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0927
Yes
73181520
4059245094844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X20
K0122.92081X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0930
Yes
73181520
4059245094851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X25
K0122.92081X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0964
Yes
73181520
4059245094868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X30
K0122.92081X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0969
Yes
73181520
4059245094875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X35
K0122.92081X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0969
Yes
73181520
4059245094882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X40
K0122.92081X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
4059245094899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X45
K0122.92081X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
45
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0980
Yes
73181520
4059245094905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X50
K0122.92081X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1038
Yes
73181520
4059245094912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X55
K0122.92081X55
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
55
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1055
Yes
73181520
4059245094929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081X60
K0122.92081X60
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1093
Yes
73181520
4059245094936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92101X15
K0122.92101X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0910
Yes
73181520
4059245095049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92101X20
K0122.92101X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
4059245095056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92101X25
K0122.92101X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0999
Yes
73181520
4059245095063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92101X30
K0122.92101X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1030
Yes
73181520
4059245095070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92101X35
K0122.92101X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1000
Yes
73181520
4059245095087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表