Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1599 - 带外螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06460-10.prj},{NB=K1599.310184X50},{GR=3},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H2=33.9},{H3=64.4},{H4=68.6},{L=50},{ZZ=22},{GEW=0.1380},{EAN=4059245782086},{DD2=22.0},{HH=37.0},{HH2=24.0},{HH3=54.3},{HH4=58.5},{AA1=91.0},{D=16.0},{D1=21.0},{H1=10.0},{NDM=10},{XI2=2.078},{Z=10.100},{XA=76.900},{XB=66.400},{XC=58.200},{XD=16.700},{XE=6.300},{XF=4.600},{XG=27.900},{XH=10.600},{XI=42.300},{XJ=22.000},{XK=265.500},{XL=42.600},{XM=8.600},{XN=11.300},{XO=53.100},{XP=3.200},{XQ=75.200},{XR=4.800},{XS=7.400},{XT=44.300},{XU=50.300},{XV=209.200},{XW=26.100},{XX=70.200},{XY=15.100},{XZ=8.000},{XA1=20.400},{XB1=4.300},{XC1=11.200},{XD1=2.800},{XE1=74.800},{XF1=9.900},{XG1=32.300},{XH1=31.900},{XI1=49.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
[mm]
B
宽度
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1599.2081X10
K1599.2081X10
2
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
10
20
0.0700
Yes
73181520
4059245502271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X20
K1599.2081X20
2
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059245502288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X30
K1599.2081X30
2
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059245502295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X40
K1599.2081X40
2
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059245502301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X15
K1599.3101X15
3
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059245502318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X30
K1599.3101X30
3
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059245502325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X40
K1599.3101X40
3
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059245502332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X50
K1599.3101X50
3
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059245502349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X20
K1599.4101X20
4
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059245502356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X30
K1599.4101X30
4
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
30
24
0.1650
Yes
73181520
4059245502363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X40
K1599.4101X40
4
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
40
24
0.1700
Yes
73181520
4059245502370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X50
K1599.4101X50
4
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
50
24
0.1750
Yes
73181520
4059245502387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X20
K1599.5121X20
5
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
20
26
0.2560
Yes
73181520
4059245502394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X30
K1599.5121X30
5
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
30
26
0.2630
Yes
73181520
4059245502400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X40
K1599.5121X40
5
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
40
26
0.2700
Yes
73181520
4059245502417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X50
K1599.5121X50
5
seidenmatt
RAL 9005 黑色
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
50
26
0.2770
Yes
73181520
4059245502424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X10
K1599.2086X10
2
hochglanzverchromt
银色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
10
20
0.0700
Yes
73181520
4059245503070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X20
K1599.2086X20
2
hochglanzverchromt
银色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059245503087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X30
K1599.2086X30
2
hochglanzverchromt
银色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059245503094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X40
K1599.2086X40
2
hochglanzverchromt
银色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059245503100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X15
K1599.3106X15
3
hochglanzverchromt
银色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059245503117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X30
K1599.3106X30
3
hochglanzverchromt
银色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059245503124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X40
K1599.3106X40
3
hochglanzverchromt
银色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059245503131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X50
K1599.3106X50
3
hochglanzverchromt
银色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059245503148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4106X20
K1599.4106X20
4
hochglanzverchromt
银色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059245503155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表