Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06450_1.prj},{NB=K0122.9310186},{GR=3},{T=14},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1340},{EAN=4059245789429},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.070},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPP=K0122.9310186}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.92061
K0122.92061
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081
K0122.92081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.93081
K0122.93081
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.93101
K0122.93101
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M10
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206181
K0122.9206181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206182
K0122.9206182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206183
K0122.9206183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206184
K0122.9206184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206185
K0122.9206185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206186
K0122.9206186
蓝色 RAL 5017
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206187
K0122.9206187
灰色 RAL 7035
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206188
K0122.9206188
灰色 RAL 7040
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208181
K0122.9208181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208182
K0122.9208182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208183
K0122.9208183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208184
K0122.9208184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208185
K0122.9208185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208186
K0122.9208186
蓝色 RAL 5017
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208187
K0122.9208187
灰色 RAL 7035
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208188
K0122.9208188
灰色 RAL 7040
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308181
K0122.9308181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308182
K0122.9308182
橙色 RAL 2004
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308183
K0122.9308183
黄色 RAL 1021
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308184
K0122.9308184
交通红 RAL 3020
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308185
K0122.9308185
绿色 RAL 6032
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0186 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0123 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属
KIPP
11.06.2024
K0132 - 弯曲形管形把手
KIPP
27.05.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺
KIPP
11.06.2024
K0123 - 锁紧手柄,带保护帽,内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
11.06.2024
K0123 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0292 - 止动销
KIPP
27.05.2024
K0633 - 锁紧柱塞,无凸缘,加长顶销
KIPP
11.06.2024
K1000 - 转动手柄,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
K0270 - 抗菌型锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表