Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2108 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21904-05.prj},{NB=K2108.10001421},{BESTKIPP=K2108.10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=38.5},{D=20},{H=67.5},{L=48},{P=10},{KOMMA=1},{DZAHL=150},{EINBAU=4},{ZR=2},{ANZEIGE=0010,0},{GEW=0.1200},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4059245888948},{TYP=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=orange RAL 2004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2108.01001111
K2108.01001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
1
1
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245887569
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002111
K2108.01002111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
1
1
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245887651
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001121
K2108.01001121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
1
2
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245887668
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002121
K2108.01002121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
1
2
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245887750
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001211
K2108.01001211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
2
1
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245888368
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002211
K2108.01002211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
2
1
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888450
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001221
K2108.01001221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
2
2
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245888467
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002221
K2108.01002221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
2
2
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888559
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001311
K2108.01001311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
3
1
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245887965
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002311
K2108.01002311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
3
1
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888054
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001321
K2108.01001321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
3
2
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245888061
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002321
K2108.01002321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
3
2
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888153
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001411
K2108.01001411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
4
1
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245888764
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002411
K2108.01002411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
4
1
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888856
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01001421
K2108.01001421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
1
500
4
2
0001,0
0.1200
Yes
90318020
4059245888863
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01002421
K2108.01002421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1
2
500
4
2
000,10
0.1200
Yes
90318020
4059245888955
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501111
K2108.01501111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
1
1
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245887576
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501121
K2108.01501121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
1
2
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245887675
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501211
K2108.01501211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
2
1
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245888375
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501221
K2108.01501221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
2
2
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245888474
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501311
K2108.01501311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
3
1
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245887972
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501321
K2108.01501321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
3
2
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245888078
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501411
K2108.01501411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
4
1
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245888771
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.01501421
K2108.01501421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
1,5
1
500
4
2
0001,5
0.1200
Yes
90318020
4059245888870
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2108.02001111
K2108.02001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
38.5
20
67.5
48
2
1
500
1
1
0002,0
0.1200
Yes
90318020
4059245887583
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表