Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0775 - 折叠圆柱手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06323.prj},{NB=K0775.062004900},{D1=20},{SW=10},{L=9},{L1=49},{L2=63.0},{L3=53},{H=24.5},{GEW=0.0346},{EAN=4059245071135},{TYP=1.0},{XA=30.0},{XB=14.5},{XC=8.0},{XD=3.0},{XE=21.0},{XF=12.0},{XG=13.5},{XH=14.0},{XI=12.0},{XJ=6.0},{XK=1.2},{XL=4.0},{XM=0.000},{XN=5.000},{XO=6.500},{NDM=6.000},{BESTKIPP=K0775.06200490},{FORM=A},{D=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0775.06200490
K0775.06200490
A
M6
20
10
9
49
63.0
53
24.5
0.0346
Yes
73181520
4059245071135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0775.08250690
K0775.08250690
A
M8
25
13
11
70
87.5
74
28.0
0.0560
73181520
4059245071142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0775.10260890
K0775.10260890
B
M10
26
17
16
90
114.0
96
34.0
0.1310
73181520
4059245071159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表