Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0274 - 蝶形旋钮 "Miniwing"
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06652_2.prj},{NB=K0274.0008X30},{A=28},{B=13},{D2=12.0},{H=15},{H1=13.4},{H2=2.4},{T=0.0},{L=30},{GEW=0.0167},{EAN=4059245116577},{TYP=1},{ZZ=2.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{XA=11.000},{XB=6.210},{XC=7.860},{XD=0.375},{XE=1.500},{XF=10.250},{XG=5.000},{XH=2.000},{XI=50.000},{XJ=11.170},{XK=9.410},{XL=1.740},{XM=4.000},{XN=12.250},{XO=1.260},{BESTKIPP=K0274.0008X30},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{FORM=L},{D=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0274.004
K0274.004
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
6.0
0
0.0067
Yes
74152900
4059245116591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.005
K0274.005
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
8.0
0
0.0058
Yes
74152900
4059245116614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006
K0274.006
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
8.0
0
0.0051
Yes
74152900
4059245116652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.806
K0274.806
带内螺纹
黄铜衬套
K
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
8.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245819270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.808
K0274.808
带内螺纹
黄铜衬套
K
40
16
M8
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0150
Yes
73181600
4059245819287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0004
K0274.0004
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
6.0
0
0.0066
Yes
73181600
4059245116430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0005
K0274.0005
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
8.0
0
0.0057
Yes
73181600
4059245116454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0006
K0274.0006
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
8.0
0
0.0050
Yes
73181600
4059245116492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0806
K0274.0806
带内螺纹
不锈钢衬套
K
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
8.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059245819294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0808
K0274.0808
带内螺纹
不锈钢衬套
K
40
16
M8
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0150
Yes
73181600
4059245819300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.004X8
K0274.004X8
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
0.0
8
0.0046
Yes
73181520
4059245116607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.005X10
K0274.005X10
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
10
0.0057
Yes
73181520
4059245116621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.005X15
K0274.005X15
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
15
0.0065
Yes
73181520
4059245116638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.005X20
K0274.005X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0069
Yes
73181520
4059245116645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006X10
K0274.006X10
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
10
0.0071
Yes
73181520
4059245116669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006X15
K0274.006X15
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
15
0.0079
Yes
73181520
4059245116676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006X20
K0274.006X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0087
Yes
73181520
4059245116683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006X25
K0274.006X25
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
25
0.0097
Yes
73181520
4059245116690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.006X30
K0274.006X30
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
30
0.0105
Yes
73181520
4059245116706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.008X20
K0274.008X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0137
Yes
73181520
4059245116713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.008X25
K0274.008X25
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
25
0.0151
Yes
73181520
4059245116720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.008X30
K0274.008X30
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
30
0.0168
Yes
73181520
4059245116737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.008X40
K0274.008X40
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
40
0.0197
Yes
73181520
4059245116744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.806X10
K0274.806X10
带外螺纹
钢制销钉
L
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
0.0
10
0.0140
Yes
73181520
4059245819317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.806X15
K0274.806X15
带外螺纹
钢制销钉
L
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
0.0
15
0.0150
Yes
73181520
4059245819324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表