Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1514 - 塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06209-01.prj},{NB=K1514.45010X50},{D1=50},{D2=19.0},{H=32},{H2=17},{H3=12.0},{GEW=0.1240},{EAN=4059245491735},{NDM=10.000},{XA=50.000},{XB=17.000},{XC=70.000},{XD=5.000},{XE=5.000},{XF=23.500},{XG=16.270},{XH=0.500},{XI=0.500},{XJ=85.000},{XK=24.000},{XL=0.500},{XM=19.500},{XN=5.000},{BESTKIPP=K1514.45010X50},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M10},{L=50},{T=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1514.23206
K1514.23206
钢制
K
M6
32
13.5
23
13
9.5
-
12
0.0230
Yes
73181600
4059245491445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.24006
K1514.24006
钢制
K
M6
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059245491452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.24008
K1514.24008
钢制
K
M8
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059245491469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.25008
K1514.25008
钢制
K
M8
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059245491476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.25010
K1514.25010
钢制
K
M10
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059245491483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.26310
K1514.26310
钢制
K
M10
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1060
Yes
73181600
4059245491490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.26312
K1514.26312
钢制
K
M12
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1017
Yes
73181600
4059245491506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.33206
K1514.33206
不锈钢
K
M6
32
13.5
23
13
9.5
-
12
0.0231
Yes
73181600
4059245491513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.34006
K1514.34006
不锈钢
K
M6
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0280
Yes
73181600
4059245491520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.34008
K1514.34008
不锈钢
K
M8
40
13.5
25
13
10.0
-
12
0.0287
Yes
73181600
4059245491537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.35008
K1514.35008
不锈钢
K
M8
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059245491544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.35010
K1514.35010
不锈钢
K
M10
50
19.0
32
17
12.0
-
17
0.0880
Yes
73181600
4059245491551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.36310
K1514.36310
不锈钢
K
M10
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1066
Yes
73181600
4059245491568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.36312
K1514.36312
不锈钢
K
M12
63
19.0
40
20
15.0
-
17
0.1020
Yes
73181600
4059245491575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.43206X10
K1514.43206X10
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
10
-
0.0273
Yes
73181520
4059245491582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.43206X15
K1514.43206X15
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
15
-
0.0282
Yes
73181520
4059245491599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.43206X20
K1514.43206X20
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
20
-
0.0289
Yes
73181520
4059245491605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.43206X25
K1514.43206X25
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
25
-
0.0296
Yes
73181520
4059245491612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.43206X30
K1514.43206X30
钢制
L
M6
32
13.5
23
13
9.5
30
-
0.0320
Yes
73181520
4059245491629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X15
K1514.44008X15
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
15
-
0.0480
Yes
73181520
4059245491636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X20
K1514.44008X20
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
20
-
0.0480
Yes
73181520
4059245491643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X25
K1514.44008X25
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
25
-
0.0414
Yes
73181520
4059245491650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X30
K1514.44008X30
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
30
-
0.0480
Yes
73181520
4059245491667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X40
K1514.44008X40
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
40
-
0.0480
Yes
73181520
4059245491674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1514.44008X50
K1514.44008X50
钢制
L
M8
40
13.5
25
13
10.0
50
-
0.0480
Yes
73181520
4059245491681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表