Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1473 - 塑料滚花螺栓,抗静电
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06091-01_1.prj},{NB=K1473.11250624X10},{BESTKIPP=K1473.11250624X10},{D=M6},{D1=25},{D3=12.0},{H=17},{L=10},{K=10},{GEW=0.0083},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245476138},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=6.000},{XA=24.000},{XB=0.700},{XC=0.700},{XD=8.000},{XE=5.000},{XG=0.590},{XH=45.000},{XI=18.950},{XJ=4.300},{XK=8.000},{XL=18.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1473.11180424X10
K1473.11180424X10
M4
18
9.0
13
10
8
0.0034
Yes
39269025
4059245476084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11180424X15
K1473.11180424X15
M4
18
9.0
13
15
8
0.0038
Yes
39269025
4059245476091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11200524X10
K1473.11200524X10
M5
20
10.6
15
10
9
0.0049
Yes
39269025
4059245476107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11200524X15
K1473.11200524X15
M5
20
10.6
15
15
9
0.0062
Yes
39269025
4059245476114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11200524X20
K1473.11200524X20
M5
20
10.6
15
20
9
0.0055
Yes
39269025
4059245476121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11250624X10
K1473.11250624X10
M6
25
12.0
17
10
10
0.0083
Yes
39269025
4059245476138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11250624X15
K1473.11250624X15
M6
25
12.0
17
15
10
0.0093
Yes
39269025
4059245476145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11250624X20
K1473.11250624X20
M6
25
12.0
17
20
10
0.0102
Yes
39269025
4059245476152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11320824X15
K1473.11320824X15
M8
32
14.0
22
15
13
0.0175
Yes
39269025
4059245476169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11320824X20
K1473.11320824X20
M8
32
14.0
22
20
13
0.0065
Yes
39269025
4059245476176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11320824X30
K1473.11320824X30
M8
32
14.0
22
30
13
0.0221
Yes
39269025
4059245476183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11401024X20
K1473.11401024X20
M10
40
18.0
25
20
14
0.0341
Yes
39269025
4059245476190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.11401024X30
K1473.11401024X30
M10
40
18.0
25
30
14
0.0395
Yes
39269025
4059245476206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表