Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0723 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27632.prj},{NB=K0723.20_0},{BESTKIPP=K0723.20},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=20 -0,010},{D1=M 20 x 1,5},{D2=27.5},{D3=35},{A=77},{B=53},{B1=10.0},{H=16},{H1=13.0},{K=29},{L=38},{L1=23},{SW=32},{W=8},{TZD=31.5},{TZS=60.0},{GEW=0.2900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245180776},{DX=20.000},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=20.0},{KDM=18.376},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0723.06
K0723.06
右旋螺纹
6 -0,008
M 6
10.0
13
30
20
5.0
6
4.4
10
12
11
11
12
3.6
8.2
0.0170
Yes
84833080
4059245180639
K0723.08
K0723.08
右旋螺纹
8 -0,008
M 8
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13
16
12
14
12
5.8
12.9
0.0381
Yes
84833080
4059245180653
K0723.10
K0723.10
右旋螺纹
10 -0,008
M 10
15.0
19
43
28
6.5
9
7.0
16
20
13
17
12
8.6
17.6
0.0540
Yes
84833080
4059245180677
K0723.10125
K0723.10125
右旋螺纹
10 -0,008
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
9
7.0
16
20
13
17
12
8.6
17.6
0.0586
Yes
84833080
4059245180691
K0723.12
K0723.12
右旋螺纹
12 -0,008
M 12
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18
22
15
19
8
11.4
24.5
0.0947
Yes
84833080
4059245180714
K0723.12125
K0723.12125
右旋螺纹
12 -0,008
M 12 x 1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18
22
15
19
8
11.4
24.5
0.0932
Yes
84833080
4059245180738
K0723.16
K0723.16
右旋螺纹
17 -0,008
M 16
24.0
30
67
46
10.0
14
11.0
25
33
20
27
8
22.0
45.0
0.2351
Yes
84833080
4059245180752
K0723.20
K0723.20
右旋螺纹
20 -0,010
M 20 x 1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
13.0
29
38
23
32
8
31.5
60.0
0.2900
Yes
84833080
4059245180776
K0723.061
K0723.061
左旋螺纹
6 -0,008
M 6
10.0
13
30
20
5.0
6
4.4
10
12
11
11
12
3.6
8.2
0.0213
Yes
84833080
4059245180646
K0723.081
K0723.081
左旋螺纹
8 -0,008
M 8
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13
16
12
14
12
5.8
12.9
0.0385
Yes
84833080
4059245180660
K0723.101
K0723.101
左旋螺纹
10 -0,008
M 10
15.0
19
43
28
6.5
9
7.0
16
20
13
17
12
8.6
17.6
0.0619
Yes
84833080
4059245180684
K0723.101251
K0723.101251
左旋螺纹
10 -0,008
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
9
7.0
16
20
13
17
12
8.6
17.6
0.0589
Yes
84833080
4059245180707
K0723.121
K0723.121
左旋螺纹
12 -0,008
M 12
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18
22
15
19
8
11.4
24.5
0.0994
Yes
84833080
4059245180721
K0723.121251
K0723.121251
左旋螺纹
12 -0,008
M 12 x 1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18
22
15
19
8
11.4
24.5
0.0920
Yes
84833080
4059245180745
K0723.161
K0723.161
左旋螺纹
17 -0,008
M 16
24.0
30
67
46
10.0
14
11.0
25
33
20
27
8
22.0
45.0
0.2080
Yes
84833080
4059245180769
K0723.201
K0723.201
左旋螺纹
20 -0,010
M 20 x 1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
13.0
29
38
23
32
8
31.5
60.0
0.3434
Yes
84833080
4059245180783
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表