Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0246 - 天然玻璃铝制油位镜
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28012.prj},{NB=K0246.34034},{D=34.5},{D2=16},{L=12},{L1=10},{SW=32},{DB=20},{GEW=0.0278},{EAN=4059245191536},{XA=17.5},{XB=8.5},{XC=9.0},{XD=0.5},{XE=2.0},{XF=32.0},{XG=1.5},{XH=3.0},{XI=5.0},{XJ=2.0},{XK=28.5},{XL=24.0},{XM=21.8},{XN=19.5},{XO=17.0},{XP=31.5},{XQ=5.0},{NDM=26.441},{NDM1=0.000},{ST=0.000},{TYP=1.000},{XR=0.800},{BESTKIPP=K0246.34034},{D1=G 3/4},{ANZM=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90269060},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
DB
Druckbelastung max. bar
[bar]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0246.29012
K0246.29012
29.5
G 1/2
12
10
9
27
18
20
0.0160
Yes
90269060
4059245191512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0246.34034
K0246.34034
34.5
G 3/4
16
12
10
32
24
20
0.0278
Yes
90269060
4059245191536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0246.42100
K0246.42100
42.5
G 1
23
12
10
40
-
20
0.0438
Yes
90269060
4059245191543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0246.292015
K0246.292015
29.5
M20x1,5
12
10
9
27
18
20
0.0156
Yes
90269060
4059245191529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0246.423315
K0246.423315
42.5
M33x1,5
23
12
10
40
-
20
0.0437
Yes
90269060
4059245191550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表