Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0365 - 插销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03195.prj},{NB=K0365.2508030},{GR=2},{D=25},{D1=8},{D2=8.75},{D3=14},{L=30},{L1=8},{L2=17.7},{H11=8},{F=38},{GEW=0.0219},{EAN=4059245023554},{TYP=1},{XA=23.0},{XB=8.7},{XC=0.5},{XD=0.5},{XE=3.3},{XF=16.0},{XG=0.3},{XH=1.8},{XI=2.0},{XJ=1.5},{XK=0.5},{XL=9.3},{XM=3.0},{XN=1.5},{XO=30.0},{XP=5.2},{XQ=2.0},{BESTKIPP=K0365.2508030},{L5=38},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
高度
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
H11
安装孔 H11
[mm]
F
双边剪切力
[max. kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0365.2506010
K0365.2506010
1
25
6
6.50
14
10
7
17.7
17
6
22
0.0120
Yes
73182900
4059245023455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506015
K0365.2506015
1
25
6
6.50
14
15
7
17.7
22
6
22
0.0132
Yes
73182900
4059245023462
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506020
K0365.2506020
1
25
6
6.50
14
20
7
17.7
27
6
22
0.0142
Yes
73182900
4059245023479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506025
K0365.2506025
1
25
6
6.50
14
25
7
17.7
32
6
22
0.0153
Yes
73182900
4059245023486
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506030
K0365.2506030
1
25
6
6.50
14
30
7
17.7
37
6
22
0.0154
Yes
73182900
4059245023493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506040
K0365.2506040
1
25
6
6.50
14
40
7
17.7
47
6
22
0.0185
Yes
73182900
4059245023509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2506050
K0365.2506050
1
25
6
6.50
14
50
7
17.7
57
6
22
0.0208
Yes
73182900
4059245023516
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508015
K0365.2508015
2
25
8
8.75
14
15
8
17.7
23
8
38
0.0171
Yes
73182900
4059245023523
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508020
K0365.2508020
2
25
8
8.75
14
20
8
17.7
28
8
38
0.0190
Yes
73182900
4059245023530
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508025
K0365.2508025
2
25
8
8.75
14
25
8
17.7
33
8
38
0.0211
Yes
73182900
4059245023547
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508030
K0365.2508030
2
25
8
8.75
14
30
8
17.7
38
8
38
0.0219
Yes
73182900
4059245023554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508040
K0365.2508040
2
25
8
8.75
14
40
8
17.7
48
8
38
0.0268
Yes
73182900
4059245023561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.2508050
K0365.2508050
2
25
8
8.75
14
50
8
17.7
58
8
38
0.0307
Yes
73182900
4059245023578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310015
K0365.3310015
3
33
10
12.00
19
15
9
24.0
24
10
60
0.0308
Yes
73182900
4059245023585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310020
K0365.3310020
3
33
10
12.00
19
20
9
24.0
29
10
60
0.0338
Yes
73182900
4059245023592
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310025
K0365.3310025
3
33
10
12.00
19
25
9
24.0
34
10
60
0.0368
Yes
73182900
4059245023608
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310030
K0365.3310030
3
33
10
12.00
19
30
9
24.0
39
10
60
0.0400
Yes
73182900
4059245023615
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310040
K0365.3310040
3
33
10
12.00
19
40
9
24.0
49
10
60
0.0459
Yes
73182900
4059245023622
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3310050
K0365.3310050
3
33
10
12.00
19
50
9
24.0
59
10
60
0.0522
Yes
73182900
4059245023639
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3312020
K0365.3312020
4
33
12
14.50
19
20
10
24.0
30
12
86
0.0422
Yes
73182900
4059245023646
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3312030
K0365.3312030
4
33
12
14.50
19
30
10
24.0
40
12
86
0.0510
Yes
73182900
4059245023653
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3312040
K0365.3312040
4
33
12
14.50
19
40
10
24.0
50
12
86
0.0598
Yes
73182900
4059245023660
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0365.3312050
K0365.3312050
4
33
12
14.50
19
50
10
24.0
60
12
86
0.0686
Yes
73182900
4059245023677
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0366 - 快锁插销/T型把手
KIPP
27.05.2024
K0326 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0365 - 插销 带钥匙圈
KIPP
27.05.2024
K0724 - 衬套,适用快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0367 - 挂绳
KIPP
27.05.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
11.06.2024
K0367 - 钥匙圈
KIPP
27.05.2024
K0116 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K1216 - 插销 带磁性轴向锁销
KIPP
11.06.2024
K0724 - 衬套,适用快锁插销,带 LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0287 - 自适应球头端面,可调节
KIPP
27.05.2024
K0526 - 旋转锁销,带 T 型把手
KIPP
27.05.2024
K0204 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0746 - 快锁插销,自锁式/环形把手,不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表