Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0792 - 快锁插销,T 型把手 抗剪强度高
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420_5.prj},{NB=K0792.2182160800},{B=33.0},{D=81.8},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.8},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=257},{GEW=0.1150},{EAN=4059245324996},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=40.3},{XL=40.4},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.3},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=87.1},{XX=5.2},{XY=37.4},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=9.50000},{XH1=36.300},{XI1=11.300},{XJ1=232.000},{XK1=7.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=35.200},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=18.200},{XR1=36.400},{XS1=13.900},{XT1=32.400},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0792.214605010
K0792.214605010
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15.9
5
24
0.0214
Yes
73182900
4059245324545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605015
K0792.214605015
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20.9
5
24
0.0173
Yes
73182900
4059245324552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605020
K0792.214605020
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25.9
5
24
0.0148
Yes
73182900
4059245324569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605025
K0792.214605025
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30.9
5
24
0.0150
Yes
73182900
4059245324576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605030
K0792.214605030
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35.9
5
24
0.0180
Yes
73182900
4059245324583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606010
K0792.214606010
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16.8
6
35
0.0176
Yes
73182900
4059245324590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606015
K0792.214606015
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21.8
6
35
0.0186
Yes
73182900
4059245324606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606020
K0792.214606020
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
36.8
6
35
0.0180
Yes
73182900
4059245324613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606025
K0792.214606025
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31.8
6
35
0.0183
Yes
73182900
4059245324620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606030
K0792.214606030
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36.8
6
35
0.0186
Yes
73182900
4059245324637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606035
K0792.214606035
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41.8
6
35
0.0188
Yes
73182900
4059245324644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606040
K0792.214606040
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46.8
6
35
0.0190
Yes
73182900
4059245324651
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606045
K0792.214606045
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51.8
6
35
0.0198
Yes
73182900
4059245324668
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606050
K0792.214606050
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56.8
6
35
0.0200
Yes
73182900
4059245324675
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308020
K0792.216308020
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27.8
8
63
0.0318
Yes
73182900
4059245324682
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308025
K0792.216308025
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32.8
8
63
0.0370
Yes
73182900
4059245324699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308030
K0792.216308030
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37.8
8
63
0.0370
Yes
73182900
4059245324705
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308035
K0792.216308035
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42.8
8
63
0.0410
Yes
73182900
4059245324712
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308040
K0792.216308040
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47.8
8
63
0.0415
Yes
73182900
4059245324729
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308045
K0792.216308045
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52.8
8
63
0.0415
Yes
73182900
4059245324736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308050
K0792.216308050
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57.8
8
63
0.0420
Yes
73182900
4059245324743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310020
K0792.216310020
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28.9
10
100
0.0400
Yes
73182900
4059245324750
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310025
K0792.216310025
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33.9
10
100
0.0440
Yes
73182900
4059245324767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310030
K0792.216310030
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38.9
10
100
0.0449
Yes
73182900
4059245324774
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310035
K0792.216310035
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43.9
10
100
0.0420
Yes
73182900
4059245324781
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表