Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1277 - 弹簧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/k1277.prj},{NB=K1277.113415},{BESTKIPP=K1277.113415},{FORM=A},{D=-},{D1=3.4},{L=15},{L2=7.3},{LF1=12.0},{LF2=8.2},{F1=5.9},{F2=13.3},{FEDERSTK=1.95},{GEW=0.0002},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73209050},{EAN=4059245316229},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{TYP=1.000},{XA=2.75},{XB=0.00},{XC=0.430},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
LF1
L bei F1
[mm]
LF2
L bei F2
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度 N/mm
[N/mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1277.112216
K1277.112216
A
-
2.2
16
7.8
12.0
10.5
2.2
3.0
0.53
0.0001
Yes
73209050
4059245316175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.112608
K1277.112608
A
-
2.6
8
3.8
6.5
5.2
1.1
2.0
0.70
0.0001
Yes
73209050
4059245316182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113012
K1277.113012
A
-
3.0
12
6.0
9.0
8.7
6.2
6.8
2.00
0.0002
Yes
73209050
4059245316199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113016
K1277.113016
A
-
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.0002
Yes
73209050
4059245316205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113412
K1277.113412
A
-
3.4
12
6.0
9.0
7.8
5.0
7.0
1.69
0.0002
Yes
73209050
4059245316212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.113415
K1277.113415
A
-
3.4
15
7.3
12.0
8.2
5.9
13.3
1.95
0.0002
Yes
73209050
4059245316229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.114014
K1277.114014
A
-
4.0
14
8.0
12.0
9.0
5.0
12.3
2.45
0.0004
Yes
73209050
4059245316236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.115016
K1277.115016
A
-
5.0
16
8.0
13.0
10.4
8.0
15.0
2.70
0.0006
Yes
73209050
4059245316243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.123016
K1277.123016
A
-
3.0
16
8.0
13.0
10.6
4.8
8.6
1.60
0.0002
Yes
73209050
4059245316250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.213011
K1277.213011
B
-
3.0
11
5.0
9.0
6.7
1.6
3.4
0.78
0.0001
Yes
73209050
4059245316267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.213016
K1277.213016
B
-
3.0
16
8.5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.60
0.0002
Yes
73209050
4059245316274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1277.323013
K1277.323013
C
4,1
3.0
13
7.0
10.0
8.9
5.3
7.2
1.75
0.0002
Yes
73209050
4059245316281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表