Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0569 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26104.prj},{NB=K0569.04003055},{BESTKIPP=K0569.04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=1060},{FEDERSTK=530},{GEW=0.0808},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245178049},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0569.01001055
K0569.01001055
钢制
10
10
M4
4
50
100
0.0025
Yes
40169960
4059245177875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01001555
K0569.01001555
钢制
10
15
M4
4
50
50
0.0033
Yes
40169960
4059245177899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01501555
K0569.01501555
钢制
15
15
M4
4
100
100
0.0080
Yes
40169960
4059245177905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002055
K0569.02002055
钢制
20
20
M6
6
276
230
0.0141
Yes
40169960
4059245177929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002555
K0569.02002555
钢制
20
25
M6
6
180
120
0.0180
Yes
40169960
4059245177943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502055
K0569.02502055
钢制
25
20
M6
6
276
230
0.0243
Yes
40169960
4059245177950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502555
K0569.02502555
钢制
25
25
M6
6
165
110
0.0276
Yes
40169960
4059245177967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02503055
K0569.02503055
钢制
25
30
M6
6
160
80
0.0297
Yes
40169960
4059245177981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03002055
K0569.03002055
钢制
30
20
M8
8
637
425
0.0387
Yes
40169960
4059245177998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03003055
K0569.03003055
钢制
30
30
M8
8
350
175
0.0478
Yes
40169960
4059245178018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03004055
K0569.03004055
钢制
30
40
M8
8
400
133
0.0561
Yes
40169960
4059245178032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04003055
K0569.04003055
钢制
40
30
M8
8
1060
530
0.0808
Yes
40169960
4059245178049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04004055
K0569.04004055
钢制
40
40
M8
8
666
222
0.0956
Yes
40169960
4059245178063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05003055
K0569.05003055
钢制
50
30
M10
10
1360
680
0.1334
Yes
40169960
4059245178070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05004055
K0569.05004055
钢制
50
40
M10
10
1000
333
0.1528
Yes
40169960
4059245178087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05005055
K0569.05005055
钢制
50
50
M10
10
665
190
0.1734
Yes
40169960
4059245178094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07504055
K0569.07504055
钢制
75
40
M12
12
2250
750
0.3252
Yes
40169960
4059245178100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07505055
K0569.07505055
钢制
75
50
M12
12
2225
636
0.4018
Yes
40169960
4059245178117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.010010551
K0569.010010551
不锈钢
10
10
M4
4
50
100
0.0019
Yes
40169960
4059245177882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.015015551
K0569.015015551
不锈钢
15
15
M4
4
100
100
0.0075
Yes
40169960
4059245177912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.020020551
K0569.020020551
不锈钢
20
20
M6
6
276
230
0.0157
Yes
40169960
4059245177936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.025025551
K0569.025025551
不锈钢
25
25
M6
6
165
110
0.0271
Yes
40169960
4059245177974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.030020551
K0569.030020551
不锈钢
20
30
M8
8
637
425
0.0369
Yes
40169960
4059245178001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.030030551
K0569.030030551
不锈钢
30
30
M8
8
350
175
0.0459
Yes
40169960
4059245178025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.040030551
K0569.040030551
不锈钢
40
30
M8
8
1060
530
0.0791
Yes
40169960
4059245178056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表