Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1321 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,B 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26102-01.prj},{NB=K1321.03002555},{BESTKIPP=K1321.03002555},{FARBE=grau},{D=30},{H=25},{G=M8},{L=23},{T=7},{BELASTUNG=396},{FEDERSTK=180},{GEW=0.0472},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245331741},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1321.00800855
K1321.00800855
灰色
8
8
M3
6
3
17
35
0.0013
Yes
40169960
4059245331680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01001055
K1321.01001055
灰色
10
10
M4
10
4
75
75
0.0028
Yes
40169960
4059245331796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01001555
K1321.01001555
灰色
10
15
M4
10
4
60
50
0.0031
Yes
40169960
4059245331901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01501055
K1321.01501055
灰色
15
10
M4
10
4
130
130
0.0066
Yes
40169960
4059245331932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.01501555
K1321.01501555
灰色
15
15
M4
10
4
120
100
0.0079
Yes
40169960
4059245331949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02001555
K1321.02001555
灰色
20
15
M6
18
5
390
325
0.0159
Yes
40169960
4059245331956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02002055
K1321.02002055
灰色
20
20
M6
18
5
260
130
0.0182
Yes
40169960
4059245331963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02002555
K1321.02002555
灰色
20
25
M6
18
5
210
95
0.0198
Yes
40169960
4059245331970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02501555
K1321.02501555
灰色
25
15
M6
18
5
399
333
0.0236
Yes
40169960
4059245331987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02502055
K1321.02502055
灰色
25
20
M6
18
5
410
195
0.0271
Yes
40169960
4059245331697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02502555
K1321.02502555
灰色
25
25
M6
18
5
257
117
0.0297
Yes
40169960
4059245331703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.02503055
K1321.02503055
灰色
25
30
M6
18
5
300
100
0.0328
Yes
40169960
4059245331710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03001555
K1321.03001555
灰色
30
15
M8
23
7
708
590
0.0382
Yes
40169960
4059245331727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03002055
K1321.03002055
灰色
30
20
M8
23
7
560
280
0.0421
Yes
40169960
4059245331734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03002555
K1321.03002555
灰色
30
25
M8
23
7
396
180
0.0472
Yes
40169960
4059245331741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03003055
K1321.03003055
灰色
30
30
M8
23
7
504
168
0.0516
Yes
40169960
4059245331758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.03004055
K1321.03004055
灰色
30
40
M8
23
7
308
88
0.0600
Yes
40169960
4059245331765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04002055
K1321.04002055
灰色
40
20
M8
23
7
840
700
0.0662
Yes
40169960
4059245331772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04003055
K1321.04003055
灰色
40
30
M8
23
7
820
273
0.0825
Yes
40169960
4059245331789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.04004055
K1321.04004055
灰色
40
40
M8
23
7
660
189
0.1003
Yes
40169960
4059245331802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05002055
K1321.05002055
灰色
50
20
M10
28
8
2500
1471
0.1172
Yes
40169960
4059245331819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05002555
K1321.05002555
灰色
50
25
M10
28
8
1386
630
0.1303
Yes
40169960
4059245331826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05003055
K1321.05003055
灰色
50
30
M10
28
8
1635
545
0.1419
Yes
40169960
4059245331833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05004055
K1321.05004055
灰色
50
40
M10
28
8
1116
310
0.1684
Yes
40169960
4059245331840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1321.05005055
K1321.05005055
灰色
50
50
M10
28
8
900
180
0.1925
Yes
40169960
4059245331857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1320 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,C 类
KIPP
01.07.2024
K1319 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,E 类
KIPP
27.05.2024
K0568 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
KIPP
01.07.2024
K0284 - 自适应球头端面,带 O 型圈
KIPP
27.05.2024
K0569 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
KIPP
01.07.2024
K1321 - Rubber buffers stainless steel, type B
KIPP USA
05.06.2024
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
01.07.2024
K0566 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
KIPP
01.07.2024
DPB - 圆柱形减震器-一端内螺纹一端外螺纹型
上隆SAMLO
28.02.2023
K0567 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
KIPP
01.07.2024
K1150 - 大外径垫圈,DIN 9021
KIPP
27.05.2024
K1318 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
KIPP
01.07.2024
K1764 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
27.05.2024
WAOK - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
16.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表