Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1529 - 塑料管型把手 具有电控开关功能
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1529.prj},{NB=K1529.180},{A=180},{B=48},{B1=32},{D=8.5},{H=80},{H1=10},{H2=60},{L=230},{L1=13},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.4448},{EAN=4059245490011},{XA=52.500},{XB=39.500},{XC=25.000},{XD=6.000},{XE=0},{NDM=6.000},{BESTKIPP=K1529.180},{FORM=A},{L2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Stecker 8-polig, M12x1},{ZGTX=Stecker 8-polig, M12x1},{ZGT1=Not-Halt},{ZGT2=LED rot},{ZGT3=LED grün},{ZGT4=Drucktaster},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
直径
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1529.180
K1529.180
A
180
48
32
8.5
80
10
60
230
13
-
1000
0.4448
Yes
39269025
4059245490011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1529.1180
K1529.1180
B
180
48
32
8.5
80
10
60
230
13
30
1000
0.4724
Yes
39269025
4059245490028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表