BT
KEMMLER
JISB6339
Shrink chuck
40
Schrumpffutter BT 40-05-80 MAS
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/jisb6339/shrink20chuck/40/schrumpffutter20bt2040-05-8020mas/bt.prj},{NB=406.70.05},{PREVIEW=406.70.05_1.png},{IDNR=406.70.05},{PRODDES=Schrumpffutter BT 40-05-80 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=JISB6339},{BD1=16},{DF=63},{LPR=80},{OAL=145.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=57},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0050},{TCDCON=h4},{LSCX=20},{WT=1.1},{BLQ=2.5},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001032678},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
LSCX
Einspannlänge, max.
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
406.70.05
406.70.05
Schrumpffutter BT 40-05-8...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
JISB6339
16
63
80
145.4
SKG
57
M16
40
ZYL
0050
h4
20
1.1
2.5
15000
KEMMLER
4250001032678
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表