DSB1 Holder - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSB1
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsb1/dsb1_holder.prj},{NB=HS-B1(DSB1-100)},{IDNR=},{ND=100},{L=64.000},{L1=3.000},{D1=18.000},{L2=6.000},{D2=12.000},{L3=25.000},{D3=21.000},{L4=30.000},{D4=16.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=24.000},{VERS=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
HS-B1(DSB1-60)
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HS-B1(DSB1-80)
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HS-B1(DSB1-100)
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
25.000
21.000
30.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-125)
125
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-160)
160
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
HSS-B1(DSB1-220)
220
100.000
18.000
16.000
12.000
14.000
20.000
25.000
50.000
16.000
24.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
看過這個的用戶也對此感興趣
KDS标准型 - 真空 PAD
KCC Precision
12.07.2021
DSA1 - 真空装置
KCC Precision
12.07.2021
DSA2 Holder (3 Ballows) - 真空装置
KCC Precision
03.01.2022
DIS - Distribute Valve
KCC Precision
12.07.2021
KSV - 真空发生器
KCC Precision
19.07.2023
DSB3 - 真空装置
KCC Precision
04.01.2022
DSB1 - 真空装置
KCC Precision
12.07.2021
HEC - 一触式配件(水, 食品)
KCC Precision
24.09.2020
ASCM
KCC Precision
12.07.2021
DSA1支架 - 真空装置
KCC Precision
03.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表