DR3011/DR3012 - 加倍内管固定法兰型
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR3000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr3000/dr3005.prj},{NB=DR3005-32A},{IDNR=},{SER=DR30},{FW=0},{FS=5},{SH=32A},{A=1 1/4},{B=1/2},{C=1},{D=3/4},{E=51},{E1=54.0},{F1=40},{F2=50},{I=65},{J=14},{K=29},{L=243.3},{L1=226.0},{L3=200.5},{L4=151.5},{L6=62.7},{L7=25},{N=30},{X=46},{Y=},{Z=},{AX=41.910},{BX=20.955},{CX=33.249},{DX=26.441},{L10=27.5},{H1=15},{ER=70},{ER1=90.0},{EL=21.50},{EL1=91.0},{ED1=36},{PCD=88},{ERR=24.0},{ELG=9.30},{E2=70},{E2L=11},{HK=109.0},{HKL=14.0},{HKR=17.5},{O=50},{P=65},{Q=80},{R=16},{S=9},{T=4},{U=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SH
轴尺寸
ⁿ/ₐ
A
R(PT)
ⁿ/ₐ
B
BF
ⁿ/ₐ
C
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
HK
ⁿ/ₐ
HKL
ⁿ/ₐ
HKR
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
DR3005-15A
15A
1/2
1/8
1/2
3/8
25
30
185.8
174.0
157.5
112.5
47.0
18
12
21
70.5
8.0
10.0
25
45
62
11
8
4
9
DR3005-20A
20A
3/4
1/4
3/4
1/2
34
48
222.9
205.0
180.0
132.0
47.0
20
18
26
98.0
10.0
11.5
30
54
74
13
8
4
11
DR3005-25A
25A
1
3/8
1
1/2
40
52
234.9
218.0
192.0
144.0
60.0
20
23
32
113.0
12.0
14.0
35
60
80
14
9
4
11
DR3005-32A
32A
1 1/4
1/2
1
3/4
40
50
243.3
226.0
200.5
151.5
62.7
25
30
46
109.0
14.0
17.5
50
65
80
16
9
4
11
DR3005-40A
40A
1 1/2
3/4
1
3/4
43
60
284.7
263.0
240.0
176.0
77.5
25
34
46
129.0
14.0
17.5
50
75
96
16
9
4
11
DR3005-50A
50A
2
1
1 1/2
1
51
73
328.0
306.0
277.0
204.0
78.9
30
48
56
19
200
156.0
14.0
20.0
65
95
120
19
10
4
14
DR3005-65A
65A
2 1/2
1 1/2
2
1 1/2
62
84
360.0
332.0
294.0
210.0
90.0
33
60
72
23
230
166.0
18.0
20.0
80
110
136
20
12
4
14
DR3005-80A
80A
3
2
2
2
72
106
432.0
398.0
357.0
263.0
88.0
35
73
196.0
24.0
22.5
90
125
154
20
12
6
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表