DR2001/DR2002 - 内管类型加倍
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR2000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr2000/dr2001.prj},{NB=DR2001-50A},{IDNR=},{SER=DR20},{FW=0},{FS=1},{SH=50A},{A=2},{B=1},{C=1 1/2},{D=1},{E=122},{E1=29.0},{F1=61.0},{F2=51},{K=22},{L=247},{L1=226},{L3=201},{L4=146},{L6=48},{L7=30},{N=48},{X=10},{AX=59.614},{BX=33.249},{CX=47.803},{DX=33.249},{L10=67},{H1=MIN},{ER=37},{EL=44},{ED1=44},{O=65},{P=95},{Q=120},{R=19},{S=10},{T=4},{U=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SH
轴尺寸
ⁿ/ₐ
A
R(PT)
ⁿ/ₐ
B
BF
ⁿ/ₐ
C
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
DR2001-50A
50A
2
1
1 1/2
1
122
61.0
51
22
247
146
48
30
48
10
DR2001-65A
65A
2 1/2
1 1/4
2
1 1/2
145
72.5
62
25
296
166
49
30
60
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表