DR1001/1002 - 内管类型加倍
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR1000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr1000/dr1001.prj},{NB=DR1001-32A},{IDNR=},{SER=DR10},{FW=0},{FS=1},{SH=32A},{A=1 1/4},{B=1/2},{C=1},{D=1},{E=130.000},{F1=48.000},{F2=43.000},{G=13.000},{H=95.000},{I=20.000},{J=50.000},{K=20.000},{L=336.000},{L1=315.000},{L3=290.000},{L4=239.000},{L5=0.000},{L6=53.000},{L7=25.000},{N=30.000},{X=42.000},{AX=41.910},{BX=20.955},{CX=33.249},{DX=33.249},{FB=103.950},{FR=54.000},{FRR=11.000},{FL=45.000},{D1=95.000},{D2=104.000},{K1=40.000},{K2=15.000},{K3=31.000},{ML1=48.000},{ML2=31.000},{TD=26.000},{ED1=46.0},{ED2=50.0},{PCD1=51.0},{PCD2=54.0},{PD1=16},{PH1=9},{PH2=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SH
轴尺寸
ⁿ/ₐ
A
R(PT)
[mm]
B
[mm]
C
Rc(PT)
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
DR1001-15A
15A
1/2
PT 1/8
1/2
1/2
78.000
27.000
27.000
8.000
55.000
14.000
34.000
17.000
231.000
DR1001-20A
20A
3/4
1/8~1/4
3/4
3/4
90.000
45.000
35.000
10.000
65.000
20.000
40.000
15.000
260.000
DR1001-25A
25A
1
1/4~3/8
1
3/4
110.000
60.000
40.000
10.000
73.000
20.000
40.000
15.000
297.000
DR1001-32A
32A
1 1/4
1/2
1
1
130.000
48.000
43.000
13.000
95.000
20.000
50.000
20.000
336.000
DR1001-40A
40A
1 1/2
1/2~3/4
1
1
130.000
48.000
43.000
13.000
95.000
20.000
50.000
20.000
336.000
DR1001-50A
50A
2
3/4~1
1.5
1
138.000
55.000
51.000
14.000
100.000
20.000
55.000
25.000
370.000
DR1001-65A
65A
2 1/2
1~1 1/4
2
1.5
180.000
65.000
62.000
18.000
120.000
25.000
60.000
24.000
418.000
DR1001-80A
80A
3
1 1/4~2
2
2
194.000
85.000
80.000
25.000
230.000
18.000
266.000
26.000
481.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表