HEC - 一触式配件(水, 食品)
KCC Precision
配件
一触式配件(水, 食品)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/one_touch_water/hec.prj},{NB=HEC0802},{IDNR=},{MODEL=HEC0802},{D=8},{P=14.0},{T=R(PT)1/4},{L=30.6},{A=13.1},{B=17.7},{H=14},{H2=6},{ORI=6.0},{W=18.7},{BOX=100},{PX=MIN},{X=15.0},{Y=1.7},{DX=8.0000},{TX=13.1570},{TK=D},{HX=14.000},{H2X=6.000},{TT=1.90},{W1=6.5},{W2=7.0},{W3=2.8},{WD2=17.6},{WD3=16.5},{WD1=21.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
ⁿ/ₐ
ORI
[mm]
W
[g]
BOX
[ea]
HEC0601
HEC0601
6
12.0
R(PT)1/8
26.2
9.1
16.5
12
4.0
8.8
100
HEC0602
HEC0602
6
12.0
R(PT)1/4
26.7
13.1
16.5
14
5.0
12.8
100
HEC0801
HEC0801
8
14.0
R(PT)1/8
28.1
10.1
17.7
14
5.0
14.7
100
HEC0802
HEC0802
8
14.0
R(PT)1/4
30.6
13.1
17.7
14
6.0
18.7
100
HEC1003
HEC1003
10
16.1
R(PT)3/8
28.8
13.5
18.6
17
8.0
41.5
100
HEC1004
HEC1004
10
16.1
R(PT)1/2
32.1
16.3
18.6
19
8.0
51.5
50
HEC1203
HEC1203
12
19.0
R(PT)3/8
32.2
13.5
20.9
19
8.0
30.3
50
HEC1204
HEC1204
12
19.0
R(PT)1/2
34.3
16.3
20.9
19
8.0
48.3
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表