80SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/sd_type/80sd.prj},{NB=80SD19D23_()},{TYPE=80SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=154.32},{DO=167},{MATC=},{SD=23},{SURFT=},{BD=126},{BL=60},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
80SD10D20
80SD
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD11D20
80SD
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD12D20
80SD
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD13D20
80SD
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD14D20
80SD
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD15D20
80SD
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD16D20
80SD
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD17D20
80SD
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD18D23
80SD
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD19D23
80SD
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD20D23
80SD
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD21D23
80SD
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD22D23
80SD
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD23D23
80SD
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD24D23
80SD
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD25D23
80SD
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD26D23
80SD
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD27D23
80SD
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD28D23
80SD
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD29D23
80SD
29
234.93
249
219.05
218.71
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
80SD30D23
80SD
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表