NK80-2B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk802b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK80-2B26D25D24_BB1_ (117 H 7 80 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK80-2B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=210.72},{DO=224},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=117},{BDMAX=117.0},{SD1=25.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=80},{BLMAX=80.0},{AA=8},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=24.0},{SDMIN=24.0},{SDMIN1=25.000},{SDMIN2=26.200},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK80-2B10D22D21_BB1
NK80-2B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B11D22D21_BB1
NK80-2B
11
90.16
102
74.28
73.36
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B12D22D21_BB1
NK80-2B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B13D22D21_BB1
NK80-2B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B14D22D21_BB1
NK80-2B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B15D22D21_BB1
NK80-2B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B16D22D21_BB1
NK80-2B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B17D22D21_BB1
NK80-2B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B18D25D24_BB1
NK80-2B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B19D25D24_BB1
NK80-2B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B20D25D24_BB1
NK80-2B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B21D25D24_BB1
NK80-2B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.1
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B22D25D24_BB1
NK80-2B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B23D25D24_BB1
NK80-2B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B24D25D24_BB1
NK80-2B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B25D25D24_BB1
NK80-2B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B26D25D24_BB1
NK80-2B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B28D25D24_BB1
NK80-2B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B30D25D24_BB1
NK80-2B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B32D30D29_BB1
NK80-2B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B35D30D29_BB1
NK80-2B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B36D30D29_BB1
NK80-2B
36
291.43
306
275.55
275.55
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B37D30D29_BB1
NK80-2B
37
299.51
314
283.63
283.36
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B38D30D29_BB1
NK80-2B
38
307.58
322
291.70
291.70
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK80-2B40D35D34_BB1
NK80-2B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.1
高频淬火
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表