NK60-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk602b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK60-2B27D21_K-_0-N/A_(H 756 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK60-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=164.09},{DO=174},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=80.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=120},{BDMAX=120.000},{BL=56},{BLMAX=56.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK60-2B10D14
NK60-2B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B11D14
NK60-2B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B12D14
NK60-2B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B13D17
NK60-2B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B14D17
NK60-2B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B15D17
NK60-2B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B16D17
NK60-2B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B17D17
NK60-2B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B18D19
NK60-2B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B19D19
NK60-2B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B20D19
NK60-2B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B21D19
NK60-2B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B22D19
NK60-2B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B23D21
NK60-2B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B24D21
NK60-2B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B25D21
NK60-2B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B26D21
NK60-2B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B27D21
NK60-2B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B28D21
NK60-2B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B29D21
NK60-2B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B30D21
NK60-2B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B31D21
NK60-2B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B32D21
NK60-2B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B33D21
NK60-2B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B34D21
NK60-2B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表