2062B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2062
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2062/un_finished_sprocket_steel/b_type/2062b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2062B16D26_K-_0-N/A_(H 745 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2062B},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=195.29},{DO=214},{MATC=},{SD=26.0},{SDMIN=26.000},{SDMAX=55.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=83.0},{BDMAX=83.000},{BL=45.0},{BLMAX=45.000},{AA=10},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2062B7D21
2062B
7
87.81
102
65.58
63.38
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
56.0
10.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B8D21
2062B
8
99.56
115
77.33
77.33
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
68.0
10.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B9D21
2062B
9
111.40
128
89.17
87.48
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B10D24
2062B
10
123.29
140
101.06
101.06
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B11D26
2062B
11
135.23
153
113.00
111.62
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B12D26
2062B
12
147.21
165
124.98
124.98
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B13D26
2062B
13
159.20
177
136.97
135.81
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B14D26
2062B
14
171.22
190
148.99
148.99
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B15D26
2062B
15
183.25
202
161.02
160.02
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B16D26
2062B
16
195.29
214
173.06
173.06
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B17D26
2062B
17
207.35
227
185.12
184.24
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B18D26
2062B
18
219.41
239
197.18
197.18
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B19D26
2062B
19
231.48
251
209.25
208.46
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B20D26
2062B
20
243.55
263
221.32
221.32
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B21D26
2062B
21
255.63
276
233.40
232.69
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B22D27
2062B
22
267.72
288
245.49
245.49
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B24D27
2062B
24
291.90
312
269.67
269.67
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B25D27
2062B
25
303.99
324
281.76
281.16
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B26D27
2062B
26
316.09
337
293.86
293.86
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B28D27
2062B
28
340.29
361
318.06
318.06
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B30D27
2062B
30
364.49
385
342.26
342.26
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表