2062B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2062
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2062/un_finished_sprocket_steel/b_type/2062b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA2062B16D27D26_BB1_ (83 H 7 45 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=2062B},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=195.29},{DO=214},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=83.0},{BDMAX=83.0},{SD1=27.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=45.0},{BLMAX=45.0},{AA=10},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=26.0},{SDMIN=26.0},{SDMIN1=28.000},{SDMIN2=29.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2062B7D22D21_BB1
2062B
7
87.81
102
65.58
63.38
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
56.0
10.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B8D22D21_BB1
2062B
8
99.56
115
77.33
77.33
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
68.0
10.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B9D22D21_BB1
2062B
9
111.40
128
89.17
87.48
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B10D25D24_BB1
2062B
10
123.29
140
101.06
101.06
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B11D27D26_BB1
2062B
11
135.23
153
113.00
111.62
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B12D27D26_BB1
2062B
12
147.21
165
124.98
124.98
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B13D27D26_BB1
2062B
13
159.20
177
136.97
135.81
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B14D27D26_BB1
2062B
14
171.22
190
148.99
148.99
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B15D27D26_BB1
2062B
15
183.25
202
161.02
160.02
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B16D27D26_BB1
2062B
16
195.29
214
173.06
173.06
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B17D27D26_BB1
2062B
17
207.35
227
185.12
184.24
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B18D27D26_BB1
2062B
18
219.41
239
197.18
197.18
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B19D27D26_BB1
2062B
19
231.48
251
209.25
208.46
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B20D27D26_BB1
2062B
20
243.55
263
221.32
221.32
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B21D27D26_BB1
2062B
21
255.63
276
233.40
232.69
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B22D28D27_BB1
2062B
22
267.72
288
245.49
245.49
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B24D28D27_BB1
2062B
24
291.90
312
269.67
269.67
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B25D28D27_BB1
2062B
25
303.99
324
281.76
281.16
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B26D28D27_BB1
2062B
26
316.09
337
293.86
293.86
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B28D28D27_BB1
2062B
28
340.29
361
318.06
318.06
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2062B30D28D27_BB1
2062B
30
364.49
385
342.26
342.26
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表