K標準ピニオンギヤ(モジュール2.5)
KANA (片山链条株式会社)
齿轮&齿条齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kana/pinion_rack_gear/k_standard_pinion_gear_module_2_5.prj},{NB=M2.5B26},{PNO=M2.5B26},{M=2.5},{NOT=26},{DO=70.0},{DP=65.0},{SD=15},{BD=55},{T=25},{BL=37},{SH=S1},{H=0},{L=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
M
模数
[mm]
NOT
齿数
[mm]
DO
齿顶圆直径
[mm]
DP
基准圆直径
[mm]
SD
轴孔直径
[mm]
BD
轮毂直径
[mm]
T
齿宽
[mm]
BL
全长
[mm]
SH
形状
ⁿ/ₐ
M2.5B12
M2.5B12
2.5
12
35.0
30.0
12
23
25
37
S1
M2.5B13
M2.5B13
2.5
13
37.5
32.5
12
25
25
37
S1
M2.5B14
M2.5B14
2.5
14
40.0
35.0
12
25
25
37
S1
M2.5B15
M2.5B15
2.5
15
42.5
37.5
15
30
25
37
S1
M2.5B16
M2.5B16
2.5
16
45.0
40.0
15
32
25
37
S1
M2.5B17
M2.5B17
2.5
17
47.5
42.5
15
35
25
37
S1
M2.5B18
M2.5B18
2.5
18
50.0
45.0
15
38
25
37
S1
M2.5B19
M2.5B19
2.5
19
52.5
47.5
15
39
25
37
S1
M2.5B20
M2.5B20
2.5
20
55.0
50.0
15
40
25
37
S1
M2.5B21
M2.5B21
2.5
21
57.5
52.5
15
42
25
37
S1
M2.5B22
M2.5B22
2.5
22
60.0
55.0
15
44
25
37
S1
M2.5B23
M2.5B23
2.5
23
62.5
57.5
15
46
25
37
S1
M2.5B24
M2.5B24
2.5
24
65.0
60.0
15
48
25
37
S1
M2.5B25
M2.5B25
2.5
25
67.5
62.5
15
50
25
37
S1
M2.5B26
M2.5B26
2.5
26
70.0
65.0
15
55
25
37
S1
M2.5B27
M2.5B27
2.5
27
72.5
67.5
15
60
25
37
S1
M2.5B28
M2.5B28
2.5
28
75.0
70.0
15
60
25
37
S1
M2.5B29
M2.5B29
2.5
29
77.5
72.5
15
62
25
37
S1
M2.5B30
M2.5B30
2.5
30
80.0
75.0
15
65
25
37
S1
M2.5B32
M2.5B32
2.5
32
85.0
80.0
15
70
25
37
S1
M2.5B34
M2.5B34
2.5
34
90.0
85.0
15
70
25
37
S1
M2.5B35
M2.5B35
2.5
35
92.5
87.5
15
70
25
37
S1
M2.5B36
M2.5B36
2.5
36
95.0
90.0
15
70
25
37
S1
M2.5B38
M2.5B38
2.5
38
100.0
95.0
20
70
25
37
S1
M2.5B40
M2.5B40
2.5
40
105.0
100.0
20
70
25
37
S1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表