放大的发射器
Ipf Electronic
高性能的光屏障
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/sender20verstaerkt.prj},{NB=OS120023},{IDNR=OS120023},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, M12x1 66lang, Sn: 15m, 15-30V DC, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, VA, Infrarotlicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
空载电流,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
抗冲击性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
发射器的时钟频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OS120023
OS120023
光学传感器,穿透式传感器发射器,M12x1 66l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS120023
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
有测试输入
红外线光
观点
发射器
IP67
是
不锈钢
M12
40mm
1mm
30mA
30mA
66mm
3
30g
55Hz
11.7kHz
880nm
20°
15 - 30
0 - 15,000
-20 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表