空气蒸気可用扇形喷嘴 VZ
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
空气喷嘴(空气吹风・空气喷嘴)
空压机驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/vz.prj},{NB=3/8MVZ550S316L},{MODEL=VZ},{PCS=R3/8},{CC=550},{MM=S316L},{PITCH=1.337},{NDM=16.662},{L1=48.5},{H1=23.0},{H2=21.0},{N=11.0},{A=9.5},{MA=69},{VERS=2},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
PCS
本体安装螺丝尺寸
[mm]
CC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
H1
外形尺寸
[mm]
H2
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
A
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/4MVZ150S303
1/4MVZ150S303
VZ
R1/4
150
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ150S316
1/4MVZ150S316
VZ
R1/4
150
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ150S316L
1/4MVZ150S316L
VZ
R1/4
150
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S303
1/4MVZ200S303
VZ
R1/4
200
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S316
1/4MVZ200S316
VZ
R1/4
200
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ200S316L
1/4MVZ200S316L
VZ
R1/4
200
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S303
1/4MVZ250S303
VZ
R1/4
250
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S316
1/4MVZ250S316
VZ
R1/4
250
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ250S316L
1/4MVZ250S316L
VZ
R1/4
250
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S303
1/4MVZ300S303
VZ
R1/4
300
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S316
1/4MVZ300S316
VZ
R1/4
300
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ300S316L
1/4MVZ300S316L
VZ
R1/4
300
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S303
1/4MVZ350S303
VZ
R1/4
350
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S316
1/4MVZ350S316
VZ
R1/4
350
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ350S316L
1/4MVZ350S316L
VZ
R1/4
350
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S303
1/4MVZ400S303
VZ
R1/4
400
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S316
1/4MVZ400S316
VZ
R1/4
400
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ400S316L
1/4MVZ400S316L
VZ
R1/4
400
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S303
1/4MVZ450S303
VZ
R1/4
450
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S316
1/4MVZ450S316
VZ
R1/4
450
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ450S316L
1/4MVZ450S316L
VZ
R1/4
450
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S303
1/4MVZ500S303
VZ
R1/4
500
S303
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S316
1/4MVZ500S316
VZ
R1/4
500
S316
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
1/4MVZ500S316L
1/4MVZ500S316L
VZ
R1/4
500
S316L
43.0
19.0
17.0
10.5
6.5
41
3/8MVZ550S303
3/8MVZ550S303
VZ
R3/8
550
S303
48.5
23.0
21.0
11.0
9.5
69
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UT - 球状接头 / 自由支架
雾的池内(上海)贸易有限公司
24.02.2023
空气喷嘴_圆型_TAIFUJet(TF-R)
雾的池内(上海)贸易有限公司
20.10.2022
TF-F42
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
单孔直线空气喷嘴_CCP-A
雾的池内(上海)贸易有限公司
20.10.2022
BIMV-T - 微雾喷嘴/小喷量扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
10.08.2022
扇形空气喷嘴_TF-FS(TAIFUJet)
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
EC010269 - Druckhaltestation
Reflex
04.11.2020
多孔扇形喷嘴_HF
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
空气喷嘴_扇形_SAP
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
VV - 标准扇形喷嘴/一体型
雾的池内(上海)贸易有限公司
10.08.2022
WindJet® AA707 - Nozzles
Spraying Systems
18.06.2024
FT - Flexible tubes
雾的池内(上海)贸易有限公司
20.10.2022
增幅型空气喷嘴_EJA
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.08.2022
KKBP - 空心圆锥形喷嘴/细雾小喷量型
雾的池内(上海)贸易有限公司
10.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表