VV - 标准扇形喷嘴/一体型
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
一流体喷嘴(扇形)
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/1_fluid_spray_nozzle_flat/vv.prj},{NB=1/4MVV11580S303},{SERIES=VV},{PCS=R 1/4},{CJA=115},{SCC=80},{MM=S303},{L2=-},{H=19},{W=-},{D=-},{N=10.5},{OPTFH=},{STRAINER=0},{PCSX=13.157},{VERX=VER1/VER2},{DIST=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PCS
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
CJA
喷角区分
ⁿ/ₐ
SCC
喷量区分
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
L1
外形尺寸
[mm]
H
外形尺寸
[mm]
N
外形尺寸
[mm]
MA
质量
[g]
1/4MVV1505S303
1/4MVV1505S303
VV
R 1/4
15
05
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1507S303
1/4MVV1507S303
VV
R 1/4
15
07
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1510S303
1/4MVV1510S303
VV
R 1/4
15
10
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1515S303
1/4MVV1515S303
VV
R 1/4
15
15
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV15200S303
1/4MVV15200S303
VV
R 1/4
15
200
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1530S303
1/4MVV1530S303
VV
R 1/4
15
30
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1540S303
1/4MVV1540S303
VV
R 1/4
15
40
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV1580S303
1/4MVV1580S303
VV
R 1/4
15
80
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2505S303
1/4MVV2505S303
VV
R 1/4
25
05
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2507S303
1/4MVV2507S303
VV
R 1/4
25
07
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2510S303
1/4MVV2510S303
VV
R 1/4
25
10
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV25200S303
1/4MVV25200S303
VV
R 1/4
25
200
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2515S303
1/4MVV2515S303
VV
R 1/4
25
15
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2530S303
1/4MVV2530S303
VV
R 1/4
25
30
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2540S303
1/4MVV2540S303
VV
R 1/4
25
40
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV2580S303
1/4MVV2580S303
VV
R 1/4
25
80
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4005S303
1/4MVV4005S303
VV
R 1/4
40
05
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4007S303
1/4MVV4007S303
VV
R 1/4
40
07
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4010S303
1/4MVV4010S303
VV
R 1/4
40
10
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV40120S303
1/4MVV40120S303
VV
R 1/4
40
120
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV40200S303
1/4MVV40200S303
VV
R 1/4
40
200
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4020S303
1/4MVV4020S303
VV
R 1/4
40
20
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4030S303
1/4MVV4030S303
VV
R 1/4
40
30
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4040S303
1/4MVV4040S303
VV
R 1/4
40
40
S303
44.5
19
10.5
56
1/4MVV4080S303
1/4MVV4080S303
VV
R 1/4
40
80
S303
44.5
19
10.5
56
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JJXP - 均等实心圆锥形
雾的池内(上海)贸易有限公司
06.07.2023
V - 标准扇形喷嘴/三组型
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
VE - 均等扇形喷嘴/三组型
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
UT - 球状接头 / 自由支架
雾的池内(上海)贸易有限公司
24.02.2023
VEP - 均等扇形喷嘴/一体型
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
VP - 山形扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
10.08.2022
INVE - 快拆式均等扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
03.04.2024
【收敛品】: AN 03 - 消声器 小巧型 :本产品已停止生产
SMC Corporation
17.06.2024
【收敛品】: KQ2L - 快换接头 弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
17.06.2024
VV71 - 符合ISO标准的电磁阀/集装式
SMC Corporation
17.06.2024
VV5FS2_01T - 插入式:带接线端子台
SMC Corporation
17.06.2024
VVP - 山形扇形
雾的池内(上海)贸易有限公司
27.02.2023
空气蒸気可用扇形喷嘴_VZ
雾的池内(上海)贸易有限公司
26.01.2023
WindJet® AA727 - Nozzles
Spraying Systems
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表