目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43407 - Einschweißadapter
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_010/e43407.prj},{NB=E43407},{BN=E43407},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/4a/pc_e43407xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/4a/pc_e43407xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43407: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edelstahl / 316L); Druckf},{DESCLONG=Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 50 bar; Einschweißadapter Ø 38 mm; Zulassung 3-A; EC1935/2004; FDA; FCM; EHEDG; CRN},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT G1/2-WELD D38 3A},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
E43407
E43407: Einschweißadapter...
Einschweißadapter für Pro...
E43407
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表