目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC593 - Anschlusskabel mit Stecker
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_020/evc593.prj},{NB=EVC593},{BN=EVC593},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a8/72/pc_evc093aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a8/72/pc_evc093aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC593: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; PUR; Gehäu},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ASTAH030MSS0005H03},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
EVC593
EVC593: Anschlusskabel mi...
Anschlusskabel mit Stecke...
EVC593
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表