目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
VVB001 - Schwingungssensoren und -transmitter
ifm electronic
Sensors
200_040
200_040_010
200_040_010_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_040/200_040_010/200_040_010_030/vvb001.prj},{NB=VVB001},{BN=VVB001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f3/1a/pc_vvb001bb_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f3/1a/pc_vvb001bb_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VVB001: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (par},{DESCLONG=Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung 0...50 g; Messbereich Schwingung 0...45 mm/s; Frequenzbereich 2...10000 Hz; Umgebungstemperatur -30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION IO-LINK SWITCH},{ERPGRSUPPLIER=J4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
VVB001
VVB001: Schwingungssensor...
Schwingungssensor; PNP/NP...
VVB001
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表