目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
锁紧螺母 - 不锈钢螺纹, PG和公制
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/zubehoer/gegenmuttern_520_30.prj},{NB=HUGRO 520.11.30},{ARTNR=520.11.30},{HIDE=1},{G=Pg 11},{NDM=18.6},{KDM=MIN},{MATERIAL=Edelstahl 1.4305},{VERS=MIN},{GG=mit metrischem Gewinde nach EN 60 423},{ARTNRP=},{H=3.5},{SW=22},{SWS=22},{SWE=MIN},{VPE=50},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{ZTN=73072910},{GPS=0.006},{VER=3},{D1=24.200},{P=1.410},{D=18.600},{SW1=22.000},{VER3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GG
螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW
扳手尺寸 SWxE
ⁿ/ₐ
VPE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 520.08.30
520.08.30
M8x1.25
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
2.8
11
50
73079980
0.003
HUGRO 520.10.30
520.10.30
M10x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
2.8
13
50
73182200
0.003
HUGRO 520.15.30
520.15.30
M12x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.0
15
50
73182200
0.003
HUGRO 520.17.30
520.17.30
M16x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.0
19
50
73182200
0.005
HUGRO 520.20.30
520.20.30
M20x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
24
50
73072910
0.008
HUGRO 520.25.30
520.25.30
M25x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
30
25
73072910
0.012
HUGRO 520.32.30
520.32.30
M32x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.5
36
25
73182200
0.021
HUGRO 520.40.30
520.40.30
M40x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.5
46
10
73072910
0.029
HUGRO 520.50.30
520.50.30
M50x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
5.5
55
10
73182200
0.052
HUGRO 520.63.30
520.63.30
M63x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
6.0
70
5
73072910
0.002
HUGRO 520.07.30
520.07.30
Pg 7
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
15
50
73072910
0.004
HUGRO 520.09.30
520.09.30
Pg 9
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
19
50
73072910
0.004
HUGRO 520.11.30
520.11.30
Pg 11
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
22
50
73072910
0.006
HUGRO 520.13.30
520.13.30
Pg 13
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.0
24
50
73072910
0.008
HUGRO 520.16.30
520.16.30
Pg 16
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.0
27
50
73072910
0.009
HUGRO 520.21.30
520.21.30
Pg 21
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.5
32
25
73072910
0.017
HUGRO 520.29.30
520.29.30
Pg 29
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
5.5
41
10
73072910
0.042
HUGRO 520.36.30
520.36.30
Pg 36
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
6.0
55
10
73079980
0.001
HUGRO 520.08.43
520.08.43
M8x1.25
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
2.8
11
50
73079980
0.004
HUGRO 520.10.43
520.10.43
M10x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.0
13
50
73079980
0.001
HUGRO 520.15.43
520.15.43
M12x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.0
17
50
73079910
0.003
HUGRO 520.17.43
520.17.43
M16x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
19
50
73079980
0.028
HUGRO 520.20.43
520.20.43
M20x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
3.5
24
50
73079980
0.008
HUGRO 520.32.43
520.32.43
M32x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.5
36
25
73079910
0.029
HUGRO 520.40.43
520.40.43
M40x1.5
不锈钢 1.4305
metric thread EN 60 423
4.5
46
10
73079980
0.030
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表