目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Uni-Dicht (erweitert) - 具有扩展夹紧范围的黄铜电缆接头,公制连接螺纹
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/uni_dicht_103_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 103.2521.05-()},{ARTNR=103.2521.05},{G=M25x1.5},{ANENN=25.000},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{GL=7.5},{ARTNR2=22554d 20},{ARTNR1=22554d},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=20.000},{DICHTMIN=17.000},{DICHTMAX=20.500},{FC=br},{H=25},{SW1=30x33.5},{SW1S=30.000},{SW1E=33.500},{SW2=30x33.5},{SW2S=30.000},{SW2E=33.500},{VE=25},{R=3.000},{GEWICHT=MIN},{ZTN=74122000},{GPS=0.059},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
GL
连接螺纹长度
[mm]
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
FC
颜色代码(仅适用于 PVC)
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
VE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 103.1510.05
103.1510.05
M12x1.5
黄铜压盖
5.0
9.5 - 6.5
sw
20
17x18.9
17x18.9
50
74122000
0.019
HUGRO 103.1711.05
103.1711.05
M16x1.5
黄铜压盖
6.0
10.5 - 7
gr
20
20x22.2
20x22.2
50
74122000
0.026
HUGRO 103.1710.05
103.1710.05
M16x1.5
黄铜压盖
6.0
13 - 9
rt
21
22x24.4
22x24.4
50
74122000
0.030
HUGRO 103.2016.05
103.2016.05
M20x1.5
黄铜压盖
6.5
15.5 - 11.5
ws
21
24x26.7
24x26.7
50
74122000
0.041
HUGRO 103.2018.05
103.2018.05
M20x1.5
黄铜压盖
6.5
18 - 14
bl
25
30x33.5
30x33.5
50
74122000
0.041
HUGRO 103.2021.05
103.2021.05
M20x1.5
黄铜压盖
6.5
18 - 17
br
25
30x33.5
30x33.5
50
74122000
0.055
HUGRO 103.2518.05
103.2518.05
M25x1.5
黄铜压盖
7.5
18 - 14
bl
25
30x33.5
30x33.5
25
74122000
0.063
HUGRO 103.2521.05
103.2521.05
M25x1.5
黄铜压盖
7.5
20.5 - 17
br
25
30x33.5
30x33.5
25
74122000
0.059
HUGRO 103.3225.05
103.3225.05
M32x1.5
黄铜压盖
8.0
25 - 20
or
28
40x43.5
40x43.5
10
74122000
0.116
HUGRO 103.3228.05
103.3228.05
M32x1.5
黄铜压盖
8.0
28 - 24
hg
28
40x43.5
40x43.5
10
74122000
0.113
HUGRO 103.3232.05
103.3232.05
M32x1.5
黄铜压盖
8.0
28 - 27
an
28
50x54
50x54
5
0
0.000
HUGRO 103.3234.05
103.3234.05
M32x1.5
黄铜压盖
8.0
28 - 27
hb
28
50x54
50x54
5
0
0.000
HUGRO 103.3236.05
103.3236.05
M32x1.5
黄铜压盖
8.0
28 - 27
rs
28
50x54
50x54
5
0
0.000
HUGRO 103.4032.05
103.4032.05
M40x1.5
黄铜压盖
9.0
32 - 27
an
28
50x54
50x54
5
74122000
0.149
HUGRO 103.4034.05
103.4034.05
M40x1.5
黄铜压盖
9.0
34 - 29
hb
28
50x54
50x54
5
74122000
0.146
HUGRO 103.4036.05
103.4036.05
M40x1.5
黄铜压盖
9.0
36 - 32
rs
28
50x54
50x54
5
74122000
0.144
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表