目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP-Click - 带快速组装系统的塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_click_ng.prj},{NB=HUGRO 183.2010.CSG(5,1)},{ARTNR=183.2010.CSG},{ATN=53112690},{M=20},{SW1=25},{A1=27.6},{SW2=27},{A2=29.7},{C=45},{D=8},{FMIN=5.0},{FMAX=10},{F=5},{K=8},{SMIN=1},{SMAX=4},{S=1},{E=17.0},{H=11.7},{J=5.3},{L=22.3},{T=9.0},{RAL7035=X},{RAL7001=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=20},{VERS=2},{ZTN=74199990},{GPS=0.016},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
M
孔径Ø -0.2
[mm]
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
SMIN
壁厚
[mm]
SMAX
壁厚
[mm]
RAL7035
浅灰
ⁿ/ₐ
RAL7001
银灰
ⁿ/ₐ
RAL9005
黑色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.1505.CSD
183.1505.CSD
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
塑料
74199990
0.006
YES
HUGRO 183.1507.CSD
183.1507.CSD
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1707.CSD
183.1707.CSD
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
塑料
74199990
0.009
YES
HUGRO 183.1709.CSD
183.1709.CSD
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSD
183.2010.CSD
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
塑料
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.2013.CSD
183.2013.CSD
20
25
27
45
8
7.0
13
1
4
X
塑料
74199990
0.014
YES
HUGRO 183.2513.CSD
183.2513.CSD
25
30
32
48
8
6.0
13
1
4
X
塑料
74199990
0.023
YES
HUGRO 183.2517.CSD
183.2517.CSD
25
30
32
48
8
9.0
17
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.3215.CSD
183.3215.CSD
32
36
40
56
8
7.0
15
1
4
X
塑料
74199990
0.039
YES
HUGRO 183.3221.CSD
183.3221.CSD
32
36
40
56
8
11.0
20
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1505.CSG
183.1505.CSG
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
塑料
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.1507.CSG
183.1507.CSG
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
塑料
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1707.CSG
183.1707.CSG
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
塑料
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1709.CSG
183.1709.CSG
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSG
183.2010.CSG
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
塑料
74199990
0.016
YES
HUGRO 183.2013.CSG
183.2013.CSG
20
25
27
45
8
7.0
13
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2513.CSG
183.2513.CSG
25
30
32
48
8
6.0
13
1
4
X
塑料
74199990
0.023
YES
HUGRO 183.2517.CSG
183.2517.CSG
25
30
32
48
8
9.0
17
1
4
X
塑料
74199990
0.022
YES
HUGRO 183.3215.CSG
183.3215.CSG
32
36
40
56
8
7.0
15
1
4
X
塑料
74199990
0.037
YES
HUGRO 183.3221.CSG
183.3221.CSG
32
36
40
56
8
11.0
20
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1505.CSS
183.1505.CSS
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
塑料
74199990
0.006
YES
HUGRO 183.1507.CSS
183.1507.CSS
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
塑料
39269097
0.006
YES
HUGRO 183.1707.CSS
183.1707.CSS
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
塑料
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1709.CSS
183.1709.CSS
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
塑料
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSS
183.2010.CSS
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
塑料
74199990
0.017
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAZU-W - 角形电缆接头
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (red. Pg) - 带减少密封插件和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
Progress-P/ MF - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
41335 - 中间卡爪 紧凑型 5 轴夹具
norelem
30.05.2024
41375 - 压板套件
norelem
30.05.2024
41355 - 延长轴
norelem
30.05.2024
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
防爆紧凑型 - 镀镍黄铜电缆接头 Ex e; 防爆 IIC
Hugro
23.12.2021
41345 - 支撑板,可用螺纹固定
norelem
30.05.2024
41370 - 挡块套件
norelem
30.05.2024
塑料盲塞/螺旋塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
塑料盲塞/螺旋塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
WAZU-KS - 带弯曲保护螺旋的电缆接头
Hugro
23.12.2021
41330 - 带销夹钳,适用于摆动卡爪 紧凑型 5 轴夹具
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表