目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP (red. Metrisch) - 塑料电缆接头,带减少密封插件和公制连接螺纹
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_183_00_183_01_m_1.prj},{NB=HUGRO 183.2513.01-(6)},{ARTNR=183.2513.01},{ATN=53111330},{G=M 25x1.5},{ID=0.000},{RS=0.000},{FMIN=6.0},{FMAX=13.0},{F=6},{NDM=25.0},{P=1.5},{SW=30},{A=33.4},{C=40.0},{GL=10},{E=19.0},{HH=13.4},{J=5.6},{K=5.5},{L=26.9},{RAL7001=},{RAL7035=},{RAL9005=X},{MATERIAL=Kunststoff},{ZTN=39269097},{GPS=0.015},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
零件号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
SW
扳手尺寸
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
RAL7001
银灰
ⁿ/ₐ
RAL7035
浅灰
ⁿ/ₐ
RAL9005
深黑
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.1505
183.1505
M 12x1.5
1.0
5.0
15
22
8
X
塑料
39269097
0.003
YES
HUGRO 183.1505.02
183.1505.02
M 12x1.5
1.0
5.0
15
22
8
X
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.1505.01
183.1505.01
M 12x1.5
1.0
5.0
15
22
8
X
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.1707
183.1707
M 16x1.5
2.0
7.0
19
26
8
X
塑料
39269097
0.017
YES
HUGRO 183.1707.02
183.1707.02
M 16x1.5
2.0
7.0
19
26
8
X
塑料
39269097
0.017
YES
HUGRO 183.1707.01
183.1707.01
M 16x1.5
2.0
7.0
19
26
8
X
塑料
39269097
0.017
YES
HUGRO 183.2010
183.2010
M 20x1.5
5.0
10.0
25
28
9
X
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.2010.02
183.2010.02
M 20x1.5
5.0
10.0
25
28
9
X
塑料
39269097
0.023
YES
HUGRO 183.2010.01
183.2010.01
M 20x1.5
5.0
10.0
25
28
9
X
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.2513
183.2513
M 25x1.5
6.0
13.0
30
30
10
X
塑料
39269097
0.015
YES
HUGRO 183.2513.02
183.2513.02
M 25x1.5
6.0
13.0
30
30
10
X
塑料
39269097
0.015
YES
HUGRO 183.2513.01
183.2513.01
M 25x1.5
6.0
13.0
30
30
10
X
塑料
39269097
0.015
YES
HUGRO 183.3215
183.3215
M 32x1.5
7.0
15.0
36
37
10
X
塑料
39269097
0.023
YES
HUGRO 183.3215.02
183.3215.02
M 32x1.5
7.0
15.0
36
37
10
X
塑料
39269097
0.026
YES
HUGRO 183.3215.01
183.3215.01
M 32x1.5
7.0
15.0
36
37
10
X
塑料
39269097
0.023
YES
HUGRO 183.4023
183.4023
M 40x1.5
15.0
23.0
46
42
10
X
塑料
39269097
0.047
YES
HUGRO 183.4023.02
183.4023.02
M 40x1.5
15.0
23.0
46
42
10
X
塑料
39269097
0.047
YES
HUGRO 183.4023.01
183.4023.01
M 40x1.5
15.0
23.0
46
42
10
X
塑料
39269097
0.047
YES
HUGRO 183.5029
183.5029
M 50x1.5
22.0
29.0
55
50
12
X
塑料
39269097
0.078
YES
HUGRO 183.5029.02
183.5029.02
M 50x1.5
22.0
29.0
55
50
12
X
塑料
39269097
0.078
YES
HUGRO 183.5029.01
183.5029.01
M 50x1.5
22.0
29.0
55
50
12
X
塑料
39269097
0.078
YES
HUGRO 183.6339
183.6339
M 63x1.5
28.0
39.0
66
59
12
X
塑料
39269097
0.114
YES
HUGRO 183.6339.02
183.6339.02
M 63x1.5
28.0
39.0
66
59
12
X
塑料
39269097
0.145
YES
HUGRO 183.6339.01
183.6339.01
M 63x1.5
28.0
39.0
66
59
12
X
塑料
39269097
0.114
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表